ruL2098-10gc

runner Kamera

Basler runner ruL2098-10gc Zeilenkamera

Die Basler ruL2098-10gc GigE-Kamera mit dem KLI-2113 CCD-Sensor liefert 9.20 kHz bei 2k Auflösung.

 
Auflösung
(H x V Pixel)
2098 px x 3 px
Pixelgröße horizontal/vertikal 14,0 µm x 14,0 µm
Zeilenrate 9,20 kHz
Mono/Farbe Farbe
Schnittstelle GigE
Video Output Format Mono 8, RGB 8 Packed, RGB 12 Packed, RGB 12 V1 Packed, YUV 4:2:2 Packed
Pixel Bit Depth 12 bits
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
Synchronisierung
  • externer Trigger
  • Software
Bauform box
Größe (L x B x H) in mm 48,2 x 62,0 x 62,0
Temperaturbereich 0 °C - 50 °C
Objektivanschluss
  • F-mount
Digitaler Input 3
Digitaler Output 2
Stromversorgung 12 VDC
Leistung 5,1 W
Gewicht 235 g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
Sensor Vendor ON Semiconductor
Sensor KLI-2113
Shutter-Technologie global shutter
Sensor Type CCD
Artikelnummer 104070
Die mechanischen Zeichnungen (CAD) finden Sie auch im Reiter „Downloads"Basler runner ruL2098-10gc Zeilenkamera - Abmessungen

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

pylon OS X

pylon Windows (aktuelle Version)

pylon Windows Redistributables (aktuelle Version)

pylon Linux ARM (aktuelle Version)

pylon Linux x86 (aktuelle Version)

Archiv pylon Windows

Archiv pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Zeilenkamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Zeilenkamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.