Basler runner line scan camera closeup view

runner Kamera

Kompakt, kostengünstig, hervorragende Bildqualität
Die Basler runner ist eine tri-lineare Farbkamera. Neben der hohen Bildqualität und leichten Integrierbarkeit punktet die Basler runner vor allem mit ihrem GigE-Interface, das bis zu 100 Meter Kabellänge ermöglicht. Dies ist besonders praktisch in weitläufigen Systemen, wie sie typisch sind für Zeilenkamera-Anwendungen. Die runner Farbkamera zeigt außergewöhnlich gute Inspektionsleistungen und niedriges Rauschen bei niedrigen Zeilenraten zwischen 1 Hz und 100 Hz, die für die meisten Zeilenkameras nur schwer zu bewältigen sind.
Die Basler runner Kamera im Überblick:
  • Tri-lineare 2k-Farbkamera
  • Bildrate von 9,20 kHz
  • Standardisierte GigE-Schnittstelle
  • 100% qualitätsgeprüft und kalibriert für konstant hohe Leistung und Zuverlässigkeit
KameramodellAuflösungLinerateMono/FarbeSchnittstelle
ruL2098-10gc2098 px9.20 kHzFarbeGigE

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

pylon OS X

pylon Windows (aktuelle Version)

pylon Windows Redistributables (aktuelle Version)

pylon Linux ARM (aktuelle Version)

pylon Linux x86 (aktuelle Version)

Archiv pylon Windows

Archiv pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Zeilenkamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Zeilenkamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.