Basler racer

Basler racer - die richtige Wahl

In keiner anderen Zeilenkamera steckt so viel Potenzial. Die Basler racer ist ein wahrer Allrounder - leistungstark, verlässlich und universell einsetzbar - und lässt sogar die Kosten trotz hoher Geschwindigkeit, flexibler Integration und hoher Bildqualität schrumpfen.
Basler racer with different sensors
Die Basler racer ist seit ihrer Markteinführung 2013 mit großem Erfolg im Markt unterwegs. Kunden schätzen an ihr nicht nur ihre hohe Flexibilität sondern auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank geringer Kosten für Kamera und Zubehörteile lassen sich auch Mehrkamerasysteme zu wettbewerbsfähigen Konditionen erstellen. Die verschiedenen Modelle decken eine große Bandbreite an Applikationen ab und machen die racer geeignet für unterschiedlichste Inspektionsaufgaben.
Die Vorteile der racer auf einen Blick:
Besonders geeignet ist die Basler racer für die folgenden Anwendungen:

Anwendung

Anforderungen

Warum Basler racer?

Webinspektion

(z.B.Folie, Stahl,

Papier, Baumwolle,

Textilien)

- Kontrolle der Maßhaltigkeit

- Auffindung von kleinsten Defekten im Material

- hohe Sensitivität zur Unterscheidung  von  Pseudofehlern

- verschiedenste Geschwindigkeiten

- beste Performance auch bei geringen Lichtverhältnissen

- bestens geeignet für Mehrkamerasysteme

- Zeilenrate von bis zu 80 kHz

- Auflösungen von 2k, 4k, 6k, 8k und 12k Pixeln

- hoher Dynamikbereich

- robuste Bauweise

- geringe Wärmeentwicklung

Sorting &

Packaging

(z.B. Abfall,

Post,

Lebensmittel,

Verpackung)

- Inspektion bei höchster Geschwindigkeit mit Null-Fehler-Zielsetzung

- Inspektion bei wenig Licht

- bestes Preis-/Leistungsverhältnis

- Robustheit

- Standardkomponenten

- Geschwindigkeiten  bis 80 kHz Zeilenrate

- geringes Dunkelrauschen

- hohe Dynamik

- Kompaktes, platzsparendes Gehäuse

- Flexibles Mount Konzept

- Einfach zu beschaffende und günstige Zubehörteile

- Spannungsbereich zwischen 12-24 V für besonders einfache Integration

Anwendungen

im Bereich Transportation

(z.B. Unterboden-,

Bahn-, Oberleitung- und

Container-inspektion)

- hohe Inspektionsgeschwindigkeit

- Eignung für Außenanwendungen

- einfache und flexible Integration

- Spannungsbereich zwischen 12-24 V  

- Lange Kabel bei GigE Modellen

- Robustes Gehäusekonzept

racer Zeilenkamera-Serie

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.