Sandra Dekarz with basler racer

racer Serie

Außergewöhnliche Leistung - geringer Platzbedarf
Die Basler racer Zeilenkamera lässt sowohl den Platzbedarf als auch die Kosten für herausragende Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Bildqualität schrumpfen. Mit schlanken 56 mm eignet sich die racer perfekt für die meisten Systeme, insbesondere auch für Multi-Kamera-Aufbauten. Außerdem passt sie mit ihrer außergewöhnlichen Leistung auch auf Anwendungen mit wenig Licht  und mit ihrem abgespeckten Preis auch zu einem kleinen Budget. Die Kameras sind in diversen Auflösungen mit GigE- und Camera Link-Schnittstelle erhältlich.
Die Basler racer Serie im Überblick:
  • Auflösungen: 2k, 4k, 6k, 8k und 12k
  • Max. Zeilenrate von 80 kHz über Camera Link
  • Max. Zeilenrate von 51 kHz über GigE
  • PoCL- (Power over Camera Link) Funktionalität
  • Mini-Camera Link-Stecker erlauben Verwendung günstiger Kabel
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • 100% qualitätsgeprüft und kalibriert für konstant hohe Leistung und Zuverlässigkeit
Unsere racer 2k, 4k und 6k Modelle (raL2048-48gm, raL4096-24gm, raL6144-16gm) unterstützen jetzt auch den GigE Vision 2.0-Standard. Damit können die Kameras synchron und/oder in Echtzeit ohne zusätzliche Verkabelung betrieben werden. In vielen Anwendungen ist darüber hinaus auch keine zusätzliche Hardware (Triggerbox) notwendig, da die Kameras z. B. synchron aus der Software heraus getriggert werden können.

Die wichtigsten Bestandteile von GigE Vision 2.0 sind:
  • Hochgenaue gemeinsame Zeitbasis aller Netzwerkkomponenten durch PTP (Precision Time Protocol = IEEE 1588)
  • Synchroner Freilauf der Kameras
  • Trigger-over-Ethernet mit Action Command bzw. Scheduled Action Command

Besonders geeignet ist die Basler racer für die folgenden Anwendungen:
  • Webinspektion (z.B. Folie, Stahl, Papier, Baumwolle, Textilien)
  • Sorting & Packaging (z.B. Abfall, Post, Lebensmittel, Verpackung)
  • Anwendungen im Bereich Transportation (z.B. Unterboden-, Bahn-, Oberleitung- und Containerinspektion)
Lesen Sie HIER, warum sich die racer für diese Anwendungen besonders gut eignet.
KameramodellAuflösungLinerateMono/FarbeSchnittstelle
raL12288-8gm12288 px8.00 kHzMonoGigE
raL2048-48gm2048 px51.00 kHzMonoGigE
raL4096-24gm4096 px26.00 kHzMonoGigE
raL6144-16gm6144 px17.00 kHzMonoGigE
raL8192-12gm8192 px12.00 kHzMonoGigE

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

EMVA Daten

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

pylon OS X

pylon Windows (aktuelle Version)

pylon Windows Redistributables (aktuelle Version)

pylon Linux ARM (aktuelle Version)

pylon Linux x86 (aktuelle Version)

Archiv pylon Windows

Archiv pylon Linux

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Objektive

Lens Kowa LM6HC F1.8 f6mm 1"
Lens Kowa LM8HC F1.4 f8mm 1"
Lens Kowa LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
Lens Kowa LM16HC F1.4 f16mm 1"
Lens Kowa LM25HC F1.4 f25mm 1"
Lens Kowa LM35HC F1.4 f35mm 1"
Lens Kowa LM50HC F1.4 f50mm 1"
Lens Kowa LM75HC F1.8 f75mm 1"

I/O-Kabel und/oder Spannungsversorgung

Power Cable, HRS 6p/open, 10 m
I/O Cable, HRS 12p/open, 3 m
I/O Cable, HRS 12p/open, 10 m
Power Supply 12 V, HRS 6-pin
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
Connector HRS 6 pin, female

Datenkabel

Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 25 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 3 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 5 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 10 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 3 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 5 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 10 m

Karten, Hubs, Switches

GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter

Objektiv-Zubehör

C-mount for racer
F-mount for racer, Basler beat
M42x0.75-mount (FBD 16 mm) for racer, Basler beat
M42x1-mount (FBD 16 mm) for racer, Basler beat
M42x1-mount (FBD 45.56 mm) for racer, Basler beat
M58x0.75-mount (FBD 20 mm) for racer, Basler beat

Andere

Tripod Mount racer, Basler beat
pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Zeilenkamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Zeilenkamera-Selektor

racer Zeilenkamera-Serie

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.