L304k

L300 Serie

Basler L300 L304k Zeilenkamera

Die Basler L304k Kamera mit standardisierter Camera Link-Schnittstelle liefert 7.20 kHz bei 4k Auflösung.

 
Auflösung
(H x V Pixel)
4080 px x 3 px
Pixelgröße horizontal/vertikal 10,0 µm x 10,0 µm
Zeilenrate 7,20 kHz
Mono/Farbe Mono
Schnittstelle Camera Link
Video Output Format Single 8 bit, Single 10 bit, dual 8 bit, dual 10 bit, or triple 8 bit
Camera Link Clock 20/40/60 MHz
Belichtungssteuerung
  • edge-controlled, level-controlled, or programmable
Synchronisierung
  • externer Trigger
  • free-run
Bauform box
Größe (L x B x H) in mm 41,3 x 71,0 x 71,0
Temperaturbereich 0 °C - 50 °C
Objektivanschluss
  • F-mount
  • M58 x 0,75-mount
Stromversorgung 12 VDC
Leistung 8 W
Gewicht 300 g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • FCC
Sensor Vendor ON Semiconductor
Shutter-Technologie global shutter
Sensor Type CCD
Artikelnummer 103281
Die mechanischen Zeichnungen (CAD) finden Sie auch im Reiter „Downloads"Basler L300 L304k Zeilenkamera - Abmessungen

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Marketing Notes

Camera Configuration Tool (CCT+)

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Camera Configuration Tool Plus (CCT+)
Mithilfe des Camera Configuration Tool Plus (CCT+) können Parameter älterer und aktueller Basler Camera Link-Kameras über die serielle Schnittstelle verändert werden.
http://www.baslerweb.com/CCTplus
Third Party
Unter Customer Service/Kompatible Produkte finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Zeilenkamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Zeilenkamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.