BIP2-1280c

IP-Fixed-Box-Modelle

IP Fixed Box BIP2-1280c

Schnell, High Definition, preisgünstig

HD zum günstigen Preis: Wenn Ihr Netzwerk-Videoprojekt High Definition-Auflösung auch bei ungünstiger Beleuchtung erfordert, ist die Basler IP-Kamera BIP2-1280c mit ihrer Standard-HD-Auflösung (720p) die richtige Wahl für Sie. Um Smearing-Effekte bei schnell wechselnden Lichtverhältnissen zu vermeiden, besitzt diese Netzwerkkamera einen CMOS-Sensor und eine DC-Blendensteuerung.

Dieses Modell bietet Ihnen:

  • Auflösung: 1280 x 720 Pixel (CMOS)
  • Max. Bildrate: 30 fps
  • Einstellbare Areas of Interest (AOI)
  • MJPEG, MPEG-4, H.264 (High Profile bis Level 5)
  • DC-Blendensteuerung, PoE, SD-Kartensteckplatz

 

 
Auflösung
(H x V Pixel)
1280 px x 720 px
Pixelgröße horizontal/vertikal 3,3 µm x 3,3 µm
Bildrate MJPEG 30 fps
Bildrate MPEG-4 30 fps
Bildrate H.264 30 fps
Synchronisierung
  • externer Trigger
  • NTP
Belichtungssteuerung
  • automatisch
  • manuell
Tag/Nacht-Funktionalität Nein
Audio-Funktionalität Nein
Minimale Lichtstärke 0,55 Lux (F1.2/33ms)
Objektiv DC-Blendensteuerung (Objektiv nicht im Lieferumfang)
Bildeinstellungen
  • automatischer Gain
  • Belichtungsbereich
  • Gegenlichtkompensation
  • Weißabgleich
  • elektronischer Verschluss
  • 180° Bilddrehung
  • Anti-Flicker
  • elektronisches PTZ über AOI (API)
  • Text-Overlay
  • Privatzonenmaskierung
  • Bewegungserkennung
  • mehrere Areas of Interest (AOIs)
Videokomprimierung
  • MJPEG: mehrere Kompressionsstufen
  • MPEG-4: SP (Level 3)
  • H.264 (MPEG-4 AVC): High Profile Level bis zu 5.0, Baseline Profile
Video-Streaming gleichzeitige Komprimierung und Multi-Streaming für MJPEG, MPEG-4 und H.264; VBR und CBR für MJPEG und MPEG-4, VBR, CBR und CVBR für H.264, Multicast und Unicast
Alarm-Management Ringspeicher für Vor- und Nachalarmbilder, microSDHC-Kartensteckplatz für lokale Speicherung; Auslösen von Ereignissen durch Bewegungserkennung oder externe Eingabe; Hochladen von Bildern über FTP, E-Mail oder HTTP
Protokolle
  • TCP/IP
  • HTTP
  • FTP
  • UDP
  • ICMP
  • ARP
  • DHCP
  • NTP
  • RTP
  • RTSP
  • RTCP
  • SMTP
  • IGMP
  • ZEROCONF
  • QoS Layer 3
  • SNMP
Prozessor
  • Multimedia Video Processor
  • FPGA
Speicher (RAM) 256 MB
Speicher (Flash) 64 MB
Größe (L x B x H) 109,7 mm x 44,0 mm x 29,0 mm, Metall
Betriebsbedingungen
  • -10 °C - 50 °C
  • < 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
  • Einschalttemperatur: 0 °C - 50 °C
Objektivanschluss
  • CS-mount
Digitaler Input/Output (konfigurierbar) 3
Anschlüsse
  • RJ-45-Anschluss für 10/100 BASE-T Ethernet, Voll- oder Halbduplex
  • 8-Pin-Anschluss für Gleichstromversorgung
  • digitales I/O
  • RS-485
Stromversorgung PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) oder 12 bis 24 VDC
Leistung 3,2 W
Gewicht 210 g
Konformität
  • FCC Class B
  • CE
  • RoHS
  • IP30
  • UL
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UVV Kassen
  • ONVIF (1.02)
  • DIN EN 60068-2-6
  • DIN EN 60068-2-27
  • DIN EN 60068-2-29
  • DIN EN 60068-2-64
  • Strobe Output
  • Strobe Delay
  • Strobe Duration
  • Multi Streaming
Browser
  • Internet Explorer 8.0 or higher
ONVIF Ja
Artikelnummer 106190
IP Fixed Box BIP2-1280c  - Abmessungen

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

Filme

CAD / technische Zeichnungen

BIP Finder

Basler IP Camera Control

IP-Kamera-Firmware

BIP Calculator

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Netzwerkkamera-Selektor

Wählen Sie Ihre Kriterien und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Netzwerkkamera-Selektor

Firmware

Falls Sie eine neue Firmware für die IP Fixed Box benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Support.

Netzwerkkameras

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.