Basler IP-Fixed-Box camera sensor

IP-Fixed-Box-Modelle

Bei uns finden Sie Netzwerkkameras mit CCD- oder CMOS-Sensoren bei Auflösungen von VGA bis zu 5 Megapixeln. Lassen Sie sich überzeugen von außergewöhnlicher Bildqualität, sehr hoher Lichtempfindlichkeit und extrem schnellen Bildraten von bis zu 95 fps! Mit ihrem robusten Metallgehäuse und Abmessungen von 109,7 mm x 29 mm x 44 mm sind unsere Netzwerkkameras mit Sicherheit die richtige Wahl für Ihre Anwendung.
Unsere Überwachungskameras bieten Ihnen:
  • Auflösungen von VGA bis 5 Megapixel
  • Max. Bildrate von 95 fps
  • CCD- und CMOS-Sensoren
  • Einstellbare Areas of Interest (AOI)
  • MJPEG, MPEG-4, H.264 (High Profile bis Level 5)
  • DC-Blendensteuerung, PoE, SD-Kartensteckplatz
  • ONVIF-konform bis Version 1.02
Kameramodell Sensortechnologie Auflösung
(H x V Pixel)
Bildrate MJPEG Bildrate H.264
BIP2-1000c CCD 1024 x 768 30 fps 30 fps
BIP2-1000c-dn CCD 1024 x 768 30 fps 30 fps
BIP2-1280c CMOS 1280 x 720 30 fps 30 fps
BIP2-1280c-dn CMOS 1280 x 720 30 fps 30 fps
BIP2-1300c CCD 1280 x 960 30 fps 30 fps
BIP2-1300c-dn CCD 1280 x 960 30 fps 30 fps
BIP2-1600-25c CCD 1600 x 1200 25 fps 25 fps
BIP2-1600-25c-dn CCD 1600 x 1200 25 fps 25 fps
BIP2-1600c CCD 1600 x 1200 12,5 fps 12,5 fps
BIP2-1600c-dn CCD 1600 x 1200 12,5 fps 12,5 fps
BIP2-1920-30c CMOS 1920 x 1080 30 fps 30 fps
BIP2-1920c CMOS 1920 x 1080 30 fps 30 fps
BIP2-1920c-dn CMOS 1920 x 1080 30 fps 30 fps
BIP2-2500c CMOS 2560 x 1920
1920 x 1440
9 fps
15 fps
9 fps
15 fps
BIP2-2500c-dn CMOS 2560 x 1920
1920 x 1440
9 fps
15 fps
9 fps
15 fps
BIP2-640c CCD 640 x 480 60 fps 95 fps
BIP2-640c-dn CCD 640 x 480 60 fps 95 fps

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

Filme

CAD / technische Zeichnungen

BIP Finder

Basler IP Camera Control

IP-Kamera-Firmware

BIP Calculator

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Netzwerkkamera-Selektor

Wählen Sie Ihre Kriterien und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Netzwerkkamera-Selektor

Firmware

Falls Sie eine neue Firmware für die IP Fixed Box benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Support.

Netzwerkkameras

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.