Basler Netzwerkkameras

Basler Netzwerkkameras sind robuste Überwachungskameras für den Außenbereich oder für die anspruchsvolle Überwachung im Innenbereich.
Basler IP-Kameras überzeugen durch extrem schnelle Bildraten von bis zu 95 Bildern pro Sekunde und Auflösungen von bis zu 5 Megapixeln. Somit bieten wir sicher auch für Ihren Anwendungszweck die passende Kamera an. Basler IP-Fixed-Box-Kameras sind einfach zu installieren und zeichnen sich durch eine hervorragende Bildqualität und äußerst hohe Lichtempfindlichkeit aus.

Hervorragende Bildqualität auch bei wenig Licht

Entscheidend für die Wahl einer Basler IP-Kamera ist dank der extrem hohen Lichtempfindlichkeit die ausgezeichnete Bildqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen im Dauerbetrieb. In unserem Portfolio befinden sich auch Netzwerkkamera-Modelle, die dank ihres beweglichen IR-Sperrfilters  (Infrarot-Sperrfilter) auch über eine Tag-/Nachtfunktionalität  verfügen. Sie erkennen diese Modelle an der Produktkennzeichnung „dn“.

Hohe Auflösung für mehr Details

Eine hohe Auflösung sorgt für gestochen scharfe Bilder, die insbesondere für die Überwachung von Gebäuden oder bei Verkehrsanwendungen wichtig sind. Die Auflösungen unserer Netzwerkkameras variieren von VGA über 2 Megapixel und 1080p Full HD bis hin zu 5 MP, womit Sie auch kleine Details, wie Gesichter oder Nummernschilder gut erkennen können.

Bewegungserkennung und PoE

Besonders praktisch für die Überwachung im Innen- und Außenbereich: die Bewegungserkennung. So wird ein Ereignis ausgelöst – also ein Bild aufgenommen – sobald sich etwas vor der Kamera bewegt. Dank des Ringspeichers können Sie die Bilder unmittelbar vor und nach dem Alarm bzw. der Ereignisauslösung auswerten.

Ein weiterer Vorteil einer Netzwerkkamera: die Power-over-Ethernet-Funktion (PoE). Das bedeutet, dass die Kamera über das angeschlossene Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden kann. Somit müssen Sie bei der Installation nicht noch auf die Stromversorgung achten.

Basler Netzwerkkameras liefern hochwertige Bilder auch unter schwierigsten Bedingungen – sei es in der Gebäudeüberwachung, Bank- und Kasinosicherung sowie in der Prozess- oder Verkehrsüberwachung.

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Netzwerkkamera-Selektor

Wählen Sie Ihre Kriterien und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Netzwerkkamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.