scA1390-17fm

scout Serie

Basler scout scA1390-17fm Flächenkamera

Die Basler scA1390-17fm FireWire-Kamera mit dem Sony ICX267 CCD-Sensor liefert 17 Bilder pro Sekunde bei 1.4 MP Auflösung.

 
Auflösung
(H x V Pixel)
1392 px x 1040 px
Pixelgröße horizontal/vertikal 4,65 µm x 4,65 µm
Bildrate 17 fps
Mono/Farbe Mono
Schnittstelle FireWire-b
Video Output Format Mono 8, Mono 16, Mono 12 Packed, YUV 4:2:2 Packed, YUV 4:2:2 (YUYV) Packed
Pixel Bit Depth 12 bits
Belichtungssteuerung
  • programmable via the 1394 bus
Synchronisierung
  • externer Trigger
  • via the 1394 bus
  • free-run
Bauform box
Quanteneffizienz (typisch) 43,0 % (at 545 nm)
Dark Noise (typisch) 10,6 e¯
Saturation Capacity (typisch) 10 ke¯
Dynamikbereich (typisch) 59,8 dB
Signal-Rausch-Verhältnis 40,1 dB
Größe (L x B x H) in mm 73,7 x 44,0 x 29,0
Temperaturbereich 0 °C - 50 °C
Objektivanschluss
  • C-mount
Digitaler Input 2
Digitaler Output 4
Stromversorgung 8-36 VDC
Leistung 2,75 W
Gewicht 160 g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • IP30
  • FCC
  • DCAM
Sensor Vendor Sony
Sensor ICX267
Shutter-Technologie global shutter
Max. Bildkreis 1/2 inch
Sensor Type CCD
Sensorgröße (mm) 6,47 mm x 4,84 mm
Artikelnummer 103966
Die mechanischen Zeichnungen (CAD) finden Sie auch im Reiter „Downloads"Basler scout scA1390-17fm Flächenkamera - Abmessungen

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

EMVA Daten

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

pylon OS X

pylon Windows (aktuelle Version)

pylon Windows Redistributables (aktuelle Version)

pylon Linux ARM (aktuelle Version)

pylon Linux x86 (aktuelle Version)

Archiv pylon Windows

Archiv pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Flächenkamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Flächenkamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.