Basler scout

scout Serie

50 Modelle, weltweit bewährt, besonders vielseitig einsetzbar
Durch die Vielzahl an scout Modellen finden Sie schnell die passende Kamera für Ihre Applikation. Diese Kamerafamilie arbeitet mit den besten Sony CCD-Sensoren in verschiedenen Auflösungen und Geschwindigkeiten und liefert Ihnen eine hervorragende Bildqualität. Wahlweise gibt es einige Modelle mit einem leistungsstarken CMOS-Sensor von Aptina. Die Kameras sind erhältlich in verschiedenen Gehäusevarianten und ermöglichen so maximale Flexibilität hinsichtlich Kosten und Platzbedarf.

Die Basler scout Familie im Überblick:
  • Auflösungen von VGA bis 2 MP
  • Max. Bildrate von 120 fps
  • Standardisierte GigE- und FireWire-b-Schnittstelle
  • Erhältlich mit C-Mount 
  • Kleines, stabiles Gehäuse für leichte Integration
  • 100% qualitätsgeprüft und kalibriert für konstant hohe Leistung und Zuverlässigkeit
KameramodellAuflösung
(H x V Pixel)
SensorBildrateMono/FarbeSchnittstelle
scA1300-32gc1294 x 964ICX44532 fpsFarbeGigE
scA1300-32gm1296 x 966ICX44532 fpsMonoGigE
scA1390-17gc1390 x 1038ICX26717 fpsFarbeGigE
scA1390-17gm1392 x 1040ICX26717 fpsMonoGigE
scA1400-17gc1390 x 1038ICX28517 fpsFarbeGigE
scA1400-17gm1392 x 1040ICX28517 fpsMonoGigE
scA1400-30gc1390 x 1038ICX28530 fpsFarbeGigE
scA1400-30gm1392 x 1040ICX28530 fpsMonoGigE
scA1600-14gc1624 x 1234ICX27414 fpsFarbeGigE
scA1600-14gm1626 x 1236ICX27414 fpsMonoGigE
scA1600-28gc1624 x 1234ICX27428 fpsFarbeGigE
scA1600-28gm1626 x 1236ICX27428 fpsMonoGigE
scA640-120gc658 x 492ICX618122 fpsFarbeGigE
scA640-120gm659 x 494ICX618122 fpsMonoGigE
scA640-70gc658 x 492ICX42470 fpsFarbeGigE
scA640-70gm659 x 494ICX42470 fpsMonoGigE
scA640-74gc658 x 492ICX41479 fpsFarbeGigE
scA640-74gm659 x 494ICX41479 fpsMonoGigE
scA750-60gc750 x 480MT9V02264 fpsFarbeGigE
scA750-60gm752 x 480MT9V02264 fpsMonoGigE
scA780-54gc780 x 580ICX41555 fpsFarbeGigE
scA780-54gm782 x 582ICX41555 fpsMonoGigE
KameramodellAuflösung
(H x V Pixel)
SensorBildrateMono/FarbeSchnittstelle
scA1000-30fc1032 x 778ICX20430 fpsFarbeFireWire-b
scA1000-30fm1034 x 779ICX20430 fpsMonoFireWire-b
scA1300-32fc1294 x 964ICX44532 fpsFarbeFireWire-b
scA1300-32fm1296 x 966ICX44532 fpsMonoFireWire-b
scA1390-17fc1390 x 1038ICX26717 fpsFarbeFireWire-b
scA1390-17fm1392 x 1040ICX26717 fpsMonoFireWire-b
scA1400-30fc1390 x 1038ICX28530 fpsFarbeFireWire-b
scA1400-30fm1392 x 1040ICX28530 fpsMonoFireWire-b
scA1600-14fc1624 x 1234ICX27414 fpsFarbeFireWire-b
scA1600-14fm1628 x 1236ICX27414 fpsMonoFireWire-b
scA1600-28fc1624 x 1230ICX27428 fpsFarbeFireWire-b
scA1600-28fm1628 x 1236ICX27428 fpsMonoFireWire-b
scA640-120fc658 x 492ICX618120 fpsFarbeFireWire-b
scA640-120fm659 x 494ICX618122 fpsMonoFireWire-b
scA640-70fc658 x 492ICX42471 fpsFarbeFireWire-b
scA640-70fm659 x 494ICX42471 fpsMonoFireWire-b
scA640-74fc658 x 492ICX41474 fpsFarbeFireWire-b
scA640-74fm659 x 494ICX41474 fpsMonoFireWire-b
scA750-60fc750 x 480MT9V02264 fpsFarbeFireWire-b
scA750-60fm752 x 480MT9V02264 fpsMonoFireWire-b
scA780-54fc780 x 580ICX41554 fpsFarbeFireWire-b
scA780-54fm782 x 582ICX41558 fpsMonoFireWire-b

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

EMVA Daten

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

pylon OS X

pylon Windows (aktuelle Version)

pylon Windows Redistributables (aktuelle Version)

pylon Linux ARM (aktuelle Version)

pylon Linux x86 (aktuelle Version)

Archiv pylon Windows

Archiv pylon Linux

Frame Rate Calculator

Objektive

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.8 f12mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f16mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f25mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.7 f35mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F2.0 f50mm 2/3"

I/O-Kabel und/oder Spannungsversorgung

Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 5 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 m
Power-I/O Cable, PLC, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power- I/O Cable PLC, HRS 12p/open, twisted, 20 m
Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 m
Power Supply 12 V, HRS 12-pin
Connector HRS 12 pin, female

Datenkabel

Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 20 m

Karten, Hubs, Switches

GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter

Gehäuse & Gehäusezubehör

Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000

Objektiv-Zubehör

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Set of spare screws for Basler Lenses
Spacer ring 0.1 mm, C-mount
Spacer ring 0.2 mm, C-mount
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass
Spacer ring 0.5 mm, C-mount
Spacer ring 1 mm, C-mount

Andere

Tripod Mount scout
pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Flächenkamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Flächenkamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.