Leistungsstarke Features

in der Basler pulse optimieren die Bildqualität für automatisierte Bildverarbeitung und für das menschliche Auge. Wie?

Lesen Sie unsere Marketing Note!

pulse Serie

Eine kompakte und leichtgewichtige Kamera in elegantem Design

Die Basler pulse wurde entwickelt, um die Anforderungen einer Vielfalt an Vision-Anwendungen zu erfüllen. Sie kombiniert die bewährte Basler Qualität mit einem raffinierten Design.

Die Serie pulse besticht mit einem robusten Metallgehäuse einschließlich Stativ-Adapter und einem CS-Mount, der problemlos in einen C- oder S-Mount umgewandelt werden kann. pulse ist mit der USB3 Vision Plug-and-play-Schnittstelle ausgestattet und bietet große Stabilität sowie einen beeindruckend niedrigen Stromverbrauch. Diese und weitere Merkmale machen die Basler pulse zu einer sehr kompakten Lösung für eine einfache Systemintegration und für den Umstieg von analoger zu digitaler Vision-Technologie.

Die Serie pulse enthält die neue Generation der CMOS-Sensortechnologie und bietet Global-Shutter- und Rolling-Shutter-Optionen. Mit ihren tadellosen, farbigen Bildern, die in Echtzeit übertragen werden, kann die Basler pulse höchste Ansprüche der Anwender erfüllen und ist somit die passende Wahl für viele Vision-Applikationen. Beispiele hierfür sind

  • Mikroskopie in Ausbildung, Laborroutine und Forschung
  • Laborgeräte, diagnostische Systeme und Laborautomation
  • Ophthalmologische Geräte
  • Dermatoskopische Diagnostik
  • Patientenpositionierung und -überwachung
  • Grenz- und Zutrittskontrolle
  • Personenerkennung, -zählung und -verfolgung
  • Automatische Nummernschilderkennung im Fahrzeug (ALPR)
  • Spureinstellungs- und Achsvermessungssysteme für Fahrzeuge

Die Basler pulse Familie im Überblick:

  • Raffiniertes Design mit elegantem Metallgehäuse
  • Global-Shutter- und Rolling-Shutter-Optionen mit Bildraten bis zu 60 Bildern pro Sekunde
  • Auflösung von 1,2 bis 5 MP
  • Ein-Kabel-Lösung mit USB3 Vision-Technologie und niedrigem Stromverbrauch von nur 1,3 Watt
  • Inklusive Stativ-Adapter und CS-Mount, C- und S-Mount-Adapter optional
  • Kompaktheit mit geringem Gewicht (< 60 g) und kleinen Abmessungen (d x L): 38,8 mm x 28,2 mm
  • Langfristige Verfügbarkeit sowie herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Kameramodell Auflösung
(H x V Pixel)
Sensor Bildrate Mono/Farbe Schnittstelle
puA1280-54uc 1280 x 960 AR0134 54 fps Farbe USB 3.0
puA1280-54um 1280 x 960 AR0134 54 fps Mono USB 3.0
puA1600-60uc 1600 x 1200 EV76C570 60 fps Farbe USB 3.0
puA1600-60um 1600 x 1200 EV76C570 60 fps Mono USB 3.0
puA1920-30uc 1920 x 1080 MT9P031 30 fps Farbe USB 3.0
puA1920-30um 1920 x 1080 MT9P031 30 fps Mono USB 3.0
puA2500-14uc 2592 x 1944 MT9P031 14 fps Farbe USB 3.0
puA2500-14um 2592 x 1944 MT9P031 14 fps Mono USB 3.0

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

pylon OS X

pylon Windows (aktuelle Version)

pylon Windows Redistributables (aktuelle Version)

pylon Linux ARM (aktuelle Version)

pylon Linux x86 (aktuelle Version)

Archiv pylon Windows

Archiv pylon Linux

Frame Rate Calculator

Objektive

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Evetar M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B1618WM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524IRM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525WM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025WM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M118B029520IR F2.0 f2.95mm 1/1.8"
Lens Evetar M118B029520W F2.0 f2.95mm 1/1.8"
Lens Evetar M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518IR F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818IRM12 F1.8 f8mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818WM12 F1.8 f8mm 1/1.8"

Datenkabel

Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m

Karten, Hubs, Switches

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

Objektiv-Zubehör

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Spacer ring CS-mount for Basler Lens
Set of spare screws for Basler Lenses
CS-mount to C-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter

Andere

Camera Bracket: 360 / 90
pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Flächenkamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Flächenkamera-Selektor

PGI Video

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.