piA2400-17gc

pilot Serie

Basler pilot piA2400-17gc Flächenkamera

Die Basler piA2400-17gc GigE-Kamera mit dem Sony ICX625 CCD-Sensor liefert 17 Bilder pro Sekunde bei 5 MP Auflösung.

 
Auflösung
(H x V Pixel)
2454 px x 2056 px
Pixelgröße horizontal/vertikal 3,45 µm x 3,45 µm
Bildrate 17 fps
Mono/Farbe Farbe
Schnittstelle GigE
Video Output Format Mono 8, Bayer GB 8, Bayer GB 16, Bayer GB 12 Packed, YUV 4:2:2 Packed, YUV 4:2:2 (YUYV) Packed
Pixel Bit Depth 12 bits
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
Synchronisierung
  • externer Trigger
  • Software
  • free-run
Bauform box
Größe (L x B x H) in mm 86,7 x 44,0 x 29,0
Temperaturbereich 0 °C - 50 °C
Objektivanschluss
  • C-mount
Digitaler Input 2
Digitaler Output 4
Stromversorgung 12-24 VDC
Leistung 5,9 W
Gewicht 220 g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
Sensor Vendor Sony
Sensor ICX625
Shutter-Technologie global shutter
Max. Bildkreis 2/3 inch
Sensor Type CCD
Sensorgröße (mm) 8,47 mm x 7,10 mm
Artikelnummer 104525
Die mechanischen Zeichnungen (CAD) finden Sie auch im Reiter „Downloads"Basler pilot piA2400-17gc Flächenkamera - Abmessungen

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

pylon OS X

pylon Windows (aktuelle Version)

pylon Windows Redistributables (aktuelle Version)

pylon Linux ARM (aktuelle Version)

pylon Linux x86 (aktuelle Version)

Archiv pylon Windows

Archiv pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Objektive

Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.8 f12mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f16mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f25mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.7 f35mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F2.0 f50mm 2/3"

I/O-Kabel und/oder Spannungsversorgung

Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 5 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 m
Power-I/O Cable, PLC, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power- I/O Cable PLC, HRS 12p/open, twisted, 20 m
Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 m
Power Supply 12 V, HRS 12-pin
Connector HRS 12 pin, female

Datenkabel

Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 20 m

Karten, Hubs, Switches

GigE Card PCIe AdLink GIE62+ with PoE, 2 Ports
GigE Card PCIe AdLink GIE64+ with PoE, 4 Ports
GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter

Gehäuse & Gehäusezubehör

Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000

Objektiv-Zubehör

Spacer ring 0.1 mm, C-mount
Spacer ring 0.2 mm, C-mount
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass
Spacer ring 0.5 mm, C-mount
Spacer ring 1 mm, C-mount

Andere

Tripod Mount pilot
Camera Bracket: 360 / 90

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Flächenkamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Flächenkamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.