daA2500-14bc

Basler dart Serie

Basler dart daA2500-14bc Flächenkamera

Die Basler daA2500-14bc BCON-Kamera mit dem Aptina MT9P031 CMOS Sensor liefert 14 Bilder pro Sekunde bei 5 MP Auflösung.

 
Verfügbar ab
Auflösung
(H x V Pixel)
2592 px x 1944 px
Pixelgröße horizontal/vertikal 2,2 µm x 2,2 µm
Bildrate 14 fps
Mono/Farbe Farbe
Schnittstelle BCON
Video Output Format Mono 8/12, YUV 4:2:2 Packed (YCbCr 422), Bayer 8/12, RGB 8
Pixel Bit Depth 8, 12 bits
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
  • external trigger signal
Synchronisierung
  • externer Trigger
  • free-run
Bauform board level
Betriebssystem
  • Linux
Größe (L x B x H) in mm 4,9 x 27,0 x 27,0
Temperaturbereich 0 °C - 50 °C
Objektivanschluss
  • CS-mount
  • S-mount
  • without-mount
Digitaler Input 1 LVDS Input
Digitaler Output 2 Outputs encoded with serial
General Purpose I/O 1, 2
Stromversorgung Via Basler LVDS interface
Leistung 1,4 W
Gewicht 15 g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • UL (in preparation)
  • FCC
Sensor Vendor Aptina
Sensor MT9P031
Shutter-Technologie rolling shutter
Max. Bildkreis 1/2.5 inch
Sensor Type CMOS
Sensorgröße (mm) 5,70 mm x 4,28 mm
Artikelnummer No-Mount: 107148, CS-Mount: 107149, S-Mount: 107150
Physical Interface and I / O Control
  • LineSource Signals: UserOutput
  • Debouncer
  • Minimum Output Pulse Width
  • IO Signals: Exposure Active Signal
  • IO Signals: Flash Window Signal
  • IO Signals: UserOutput
Image Acquisition Control
  • FrameStartTrigger
  • Triggered by Software
  • Triggered by IO
  • Acquisition Status
Standard Features
  • Gain[All]
  • GainAuto
  • BlackLevel[All]
  • Digital Shift
  • Region of Interest
  • Binning Horizontal
  • Binning Vertical
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Gamma
  • ExposureAuto
  • AutoFunctionProfile
  • Test Images
  • Adjustable Gain All
  • Automatic Gain Control
  • Adjustable Black Level All
  • Gamma Correction (User)
  • Exposure Control via API
  • Exposure Control via external trigger
  • Automatic Exposure Control
Miscellaneous
  • Device Information Parameters
  • Configuration Sets
  • Device Information
  • UserSets
  • UserDefinedValue
Color Creation and Enhancement
  • Backlight Compensation
  • Anti-Flicker
  • sRGB Gamma Correction
  • Contrast Enhancement
  • Manual White Balance
  • S-Curve Contrast Mode
  • Automatic White Balance
  • LightSource Presets
  • Hue/Saturation (global)
PGI
  • 5x5 Debayering
  • Color-Anti-Aliasing
  • Improved Sharpness
  • Denoising
Chunks and Event Reporting
  • Exposure Time
Pixel Formats
  • RGB8
  • YUV422_8
  • Bayer8
  • Bayer12
Die mechanischen Zeichnungen (CAD) finden Sie auch im Reiter „Downloads"Basler dart daA2500-14bc Flächenkamera - Abmessungen

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden
Basler Lenses

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr

Basler dart trifft ins Schwarze

PGI Video

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.