daA1920-30uc

Basler dart Serie

Basler dart daA1920-30uc Flächenkamera

Die Basler daA1920-30uc USB 3.0-Kamera mit dem Aptina MT9P031 CMOS Sensor liefert 30 Bilder pro Sekunde bei 2 MP Auflösung.

 
Auflösung
(H x V Pixel)
1920 px x 1080 px
Pixelgröße horizontal/vertikal 2,2 µm x 2,2 µm
Bildrate 30 fps
Mono/Farbe Farbe
Schnittstelle USB 3.0
Video Output Format YUV 4:2:2 Packed (YCbCr 422), Bayer 8, Bayer 12, RGB 8
Pixel Bit Depth 8, 12 bits
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
  • external trigger signal
Synchronisierung
  • externer Trigger
  • free-run
Bauform board level
Betriebssystem
  • Windows
  • Linux
Temperaturbereich 0 °C - 50 °C
Objektivanschluss
  • CS-mount
  • S-mount
  • without-mount
General Purpose I/O 2
Stromversorgung Via USB 3.0 Interface
Leistung 1,2 W
Gewicht 15 g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • USB3 Vision
Sensor Vendor Aptina
Sensor MT9P031
Shutter-Technologie rolling shutter
Max. Bildkreis 1/3.7 inch
Sensor Type CMOS
Sensorgröße (mm) 4,22 mm x 2,38 mm
Artikelnummer No-mount: 106689 / CS-Mount: 106690 / S-Mount: 106691
Physical Interface and I / O Control
  • LineSource Signals: UserOutput
  • Debouncer
  • Minimum Output Pulse Width
  • IO Signals: Flash Window Signal
  • IO Signals: UserOutput
Image Acquisition Control
  • FrameStartTrigger
  • Triggered by Software
  • Triggered by IO
  • Acquisition Status
Standard Features
  • Gain[All]
  • GainAuto
  • BlackLevel[All]
  • Digital Shift
  • Region of Interest
  • Binning Horizontal
  • Binning Vertical
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Gamma
  • ExposureAuto
  • AutoFunctionProfile
  • Test Images
  • Adjustable Gain All
  • Automatic Gain Control
  • Adjustable Black Level All
  • Gamma Correction (User)
  • Exposure Control via API
  • Exposure Control via external trigger
  • Automatic Exposure Control
Miscellaneous
  • Configuration Sets
  • Device Information
  • UserSets
  • UserDefinedValue
  • Device Information Parameters
Color Creation and Enhancement
  • Backlight Compensation
  • Anti-Flicker
  • Contrast Enhancement
  • sRGB Gamma Correction
  • Manual White Balance
  • S-Curve Contrast Mode
  • Automatic White Balance
  • LightSource Presets
  • Hue/Saturation (global)
PGI
  • 5x5 Debayering
  • Color-Anti-Aliasing
  • Improved Sharpness
  • Denoising
Chunks and Event Reporting
  • Exposure Time
Pixel Formats
  • Bayer12
  • RGB8
  • YUV422_8
  • Bayer8
Die mechanischen Zeichnungen (CAD) finden Sie auch im Reiter „Downloads"Basler dart daA1920-30uc Flächenkamera - Abmessungen

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

pylon OS X

pylon Windows (aktuelle Version)

pylon Windows Redistributables (aktuelle Version)

pylon Linux ARM (aktuelle Version)

pylon Linux x86 (aktuelle Version)

Archiv pylon Windows

Archiv pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Objektive

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Evetar M13B02118W F1.8 f2.1mm 1/3"
Lens Evetar M13B02820W F2.0 f2.8mm 1/3"
Lens Evetar M13B03618W F1.8 f3.6mm 1/3"
Lens Evetar M13B04218WR1 F1.8 f4.2mm 1/3"
Lens Evetar M13B0618WR1 F1.8 f6mm 1/3"
Lens Evetar M13B0818WR1 F1.8 f8mm 1/3"
Lens Evetar M13B1218WR1 F1.8 f12mm 1/3"
Lens Evetar M13B1618WR1 F1.8 f16mm 1/3"
Lens Evetar M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525WM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025WM12 F2.5 f50mm 1/2"

I/O-Kabel und/oder Spannungsversorgung

dart I/O board starter kit
dart I/O boards (5 pieces)
dart I/O adapter board mounting kit

Datenkabel

Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m

Karten, Hubs, Switches

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

Objektiv-Zubehör

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Spacer ring CS-mount for Basler Lens
Set of spare screws for Basler Lenses
CS-mount to C-mount adapter

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden
Basler Lenses

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr

Basler dart trifft ins Schwarze

PGI Video

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.