daA1600-60um

Basler dart Serie

Basler dart daA1600-60um Flächenkamera

Die Basler daA1600-60um USB 3.0-Kamera mit dem e2V EV76C570 CMOS-Sensor liefert 60 Bilder pro Sekunde bei 2 MP Auflösung.

 
Auflösung
(H x V Pixel)
1600 px x 1200 px
Pixelgröße horizontal/vertikal 4,5 µm x 4,5 µm
Bildrate 60 fps
Mono/Farbe Mono
Schnittstelle USB 3.0
Video Output Format Mono 8, Mono 12
Pixel Bit Depth 8, 12 bits
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
Synchronisierung
  • externer Trigger
  • free-run
Bauform board level
Betriebssystem
  • Windows
  • Linux
Temperaturbereich 0 °C - 50 °C
Objektivanschluss
  • CS-mount
  • S-mount
  • without-mount
General Purpose I/O 2
Stromversorgung Via USB 3.0 interface
Leistung 1,3 W
Gewicht 15 g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • USB3 Vision
Sensor Vendor e2v
Sensor EV76C570
Shutter-Technologie global shutter
Max. Bildkreis 1/1.8 inch
Sensor Type CMOS
Sensorgröße (mm) 7,20 mm x 5,40 mm
Artikelnummer No-mount: 106980 / CS-Mount: 106981 / S-Mount: 106982
Physical Interface and I / O Control
  • LineSource Signals: UserOutput
  • Debouncer
  • Minimum Output Pulse Width
  • IO Signals: Exposure Active Signal
  • IO Signals: UserOutput
Image Acquisition Control
  • FrameStartTrigger
  • Triggered by Software
  • Triggered by IO
  • Acquisition Status
Standard Features
  • Gain[All]
  • GainAuto
  • BlackLevel[All]
  • Digital Shift
  • Region of Interest
  • Binning Horizontal
  • Binning Vertical
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Gamma
  • ExposureAuto
  • AutoFunctionProfile
  • Test Images
  • Adjustable Gain All
  • Automatic Gain Control
  • Adjustable Black Level All
  • Gamma Correction (User)
  • Exposure Control via API
  • Automatic Exposure Control
Miscellaneous
  • Configuration Sets
  • Device Information
  • UserSets
  • UserDefinedValue
  • Device Information Parameters
Color Creation and Enhancement
  • Backlight Compensation
  • Anti-Flicker
  • Contrast Enhancement
Chunks and Event Reporting
  • Exposure Time
Pixel Formats
  • Mono8
  • Mono12
Die mechanischen Zeichnungen (CAD) finden Sie auch im Reiter „Downloads"Basler dart daA1600-60um Flächenkamera - Abmessungen

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

pylon OS X

pylon Windows (aktuelle Version)

pylon Windows Redistributables (aktuelle Version)

pylon Linux ARM (aktuelle Version)

pylon Linux x86 (aktuelle Version)

Archiv pylon Windows

Archiv pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Objektive

Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Evetar M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524IRM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518IR F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818IRM12 F1.8 f8mm 1/1.8"

I/O-Kabel und/oder Spannungsversorgung

dart I/O board starter kit
dart I/O boards (5 pieces)
dart I/O adapter board mounting kit

Datenkabel

Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m

Karten, Hubs, Switches

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

Objektiv-Zubehör

CS-mount to C-mount adapter
Spacer ring 0.1 mm, C-mount
Spacer ring 0.2 mm, C-mount
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass
Spacer ring 0.5 mm, C-mount
Spacer ring 1 mm, C-mount

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr

Basler dart trifft ins Schwarze

PGI Video

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.