daA1280-54bm

Basler dart Serie

Basler dart daA1280-54bm Flächenkamera

Die Basler daA1280-54bm BCON-Kamera mit dem Aptina AR0134 CMOS Sensor liefert 54 Bilder pro Sekunde bei 1,2 MP Auflösung.

 
Verfügbar ab
Auflösung
(H x V Pixel)
1280 px x 960 px
Pixelgröße horizontal/vertikal 3,75 µm x 3,75 µm
Bildrate 54 fps
Mono/Farbe Mono
Schnittstelle BCON
Video Output Format Mono 8/12, YUV 4:2:2 Packed (YCbCr 422), Bayer 8/12, RGB 8
Pixel Bit Depth 8, 12 bits
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
Synchronisierung
  • externer Trigger
  • free-run
Bauform board level
Betriebssystem
  • Linux
Größe (L x B x H) in mm 4,9 x 27,0 x 27,0
Temperaturbereich 0 °C - 50 °C
Objektivanschluss
  • CS-mount
  • S-mount
  • without-mount
Digitaler Input 1 LVDS Input
Digitaler Output 2 Outputs encoded with serial
General Purpose I/O 1, 2
Stromversorgung Via Basler LVDS interface
Leistung 1,3 W
Gewicht 15 g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • FCC
Sensor Vendor Aptina
Sensor AR0134
Shutter-Technologie global shutter
Max. Bildkreis 1/3 inch
Sensor Type CMOS
Sensorgröße (mm) 4,80 mm x 3,60 mm
Artikelnummer No-Mount: 107139, CS-Mount: 107140, S-Mount: 107141
Color Creation and Enhancement
  • Backlight Compensation
  • Anti-Flicker
  • Contrast Enhancement
Die mechanischen Zeichnungen (CAD) finden Sie auch im Reiter „Downloads"Basler dart daA1280-54bm Flächenkamera - Abmessungen

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden
Basler Lenses

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr

Basler dart trifft ins Schwarze

PGI Video

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.