Basler dart Serie

Kompaktes Boardlevel-Design, höchst flexibel, USB3 Vision-konform oder mit BCON-Schnittstelle für LVDS
Die Basler dart Boardlevel-Kamera entspricht den Anforderungen zahlreicher Bildverarbeitungsanwendungen und erfüllt alle Designwünsche. Sie hat einen minimalen Platzbedarf und erfüllt höchste Ansprüche an Gewicht, Stromverbrauch und Wärmeentwicklung. Vertrauen Sie modernster Technologie mit kostenoptimiertem Design und Baslers bewährter Qualität und Zuverlässigkeit. Dank des sehr günstigen Kamerapreises, ab 99 €, können Sie Ihre Systemkosten erheblich reduzieren.
Alle Kameramodelle sind in drei Varianten verfügbar: S-Mount, CS-Mount und als Bareboard. Dank dieses flexiblen Mount-Konzeptes können Sie eine Vielzahl an Objektiven nutzen, einschließlich der kostengünstigen S-Mount-Objektive. Zusätzlich setzt diese Serie mit ihrem minimalen Platzbedarf von nur 27 mm x 27 mm einen neuen Standard für Singleboard-Kameras.
Die Basler dart ist mit zwei höchst vorteilhaften Schnittstellen erhältlich: Die USB3-Vision-Standard  konforme dart bietet eine leichte Integration, bequeme Plug-and-Play-Funktionalität und sichere Datenübertragung bei einer Bandbreite von bis zu 350 MB/s für die maximale Ausnutzung der Sensorleistung.
BCON – Baslers neu entwickelte LVDS-basierte Schnittstelle – bietet höchste Flexibilität. Sie ermöglicht eine schlanke Integration in moderne Bildverarbeitungssysteme und eine maximal optimierte Sensor-Frontend- und Bildverarbeitungsarchitektur. Sie eignet sich somit ideal für kostenoptimierte Embedded Systeme. Erfahren Sie mehr unter baslerweb.com/BCON
Die Basler dart Familie im Überblick:
  • Boardlevel-Kameras verfügbar mit Bareboard sowie S- und CS-Mounts
  • Bareboard: 27 x 27 mm klein und 5 g leicht; S- und CS-Mount: nur 29 x 29 mm bei 15 g
  • Beliebte Aptina und e2v CMOS-Sensoren mit Auflösungen von 1,2 bis 5 MP und bis zu 60 fps
  • PGI  – Baslers einzigartiges Feature-Set für eine leistungsstarke In-Kamera-Bildoptimierung
  • Ein-Kabel-Lösung mit Plug-and-Play USB 3.0 Schnittstelle
  • Baslers LVDS-Schnittstelle BCON für anspruchsvolle Embedded Technologieanforderungen
  • Kostenlos enthalten – Baslers leistungsstarke pylon Camera Software Suite
  • Langfristige Verfügbarkeit und branchenbewährte Zuverlässigkeit
  • Ab 99 € mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für optimierte Gesamtbetriebskosten
KameramodellAuflösung
(H x V Pixel)
SensorBildrateMono/FarbeSchnittstelle
daA1280-54uc1280 x 960AR013454 fpsFarbeUSB 3.0
daA1280-54um1280 x 960AR013454 fpsMonoUSB 3.0
daA1600-60uc1600 x 1200EV76C57060 fpsFarbeUSB 3.0
daA1600-60um1600 x 1200EV76C57060 fpsMonoUSB 3.0
daA1920-15um1920 x 1080MT9P03115 fpsMonoUSB 3.0
daA1920-30uc1920 x 1080MT9P03130 fpsFarbeUSB 3.0
daA1920-30um1920 x 1080MT9P03130 fpsMonoUSB 3.0
daA2500-14uc2592 x 1944MT9P03114 fpsFarbeUSB 3.0
daA2500-14um2592 x 1944MT9P03114 fpsMonoUSB 3.0
KameramodellAuflösung
(H x V Pixel)
SensorBildrateMono/FarbeSchnittstelle
daA1280-54bc1280 x 960AR013454 fpsFarbeBCON
daA1280-54bm1280 x 960AR013454 fpsMonoBCON
daA1600-60bc1600 x 1200EV76C57060 fpsFarbeBCON
daA1600-60bm1600 x 1200EV76C57060 fpsMonoBCON
daA2500-14bc2592 x 1944MT9P03114 fpsFarbeBCON
daA2500-14bm2592 x 1944MT9P03114 fpsMonoBCON

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

pylon OS X

pylon Windows (aktuelle Version)

pylon Windows Redistributables (aktuelle Version)

pylon Linux ARM (aktuelle Version)

pylon Linux x86 (aktuelle Version)

Archiv pylon Windows

Archiv pylon Linux

Frame Rate Calculator

Objektive

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Evetar M13B02118IRR1 F1.8 f2.1mm 1/3"
Lens Evetar M13B02118W F1.8 f2.1mm 1/3"
Lens Evetar M13B02820IR F2.0 f2.8mm 1/3"
Lens Evetar M13B02820W F2.0 f2.8mm 1/3"
Lens Evetar M13B03618IR F1.8 f3.6mm 1/3"
Lens Evetar M13B03618W F1.8 f3.6mm 1/3"
Lens Evetar M13B04218IR F1.8 f4.2mm 1/3"
Lens Evetar M13B04218WR1 F1.8 f4.2mm 1/3"
Lens Evetar M13B0618IR F1.8 f6mm 1/3"
Lens Evetar M13B0618WR1 F1.8 f6mm 1/3"
Lens Evetar M13B0818IR F1.8 f8mm 1/3"
Lens Evetar M13B0818WR1 F1.8 f8mm 1/3"
Lens Evetar M13B1218IR F1.8 f12mm 1/3"
Lens Evetar M13B1218WR1 F1.8 f12mm 1/3"
Lens Evetar M13B1618IR F1.8 f16mm 1/3"
Lens Evetar M13B1618WR1 F1.8 f16mm 1/3"
Lens Evetar M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2"
Lens Evetar M12B0416W F1.6 f4mm 1/2"
Lens Evetar M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2"
Lens Evetar M12B0616W F1.6 f6mm 1/2"
Lens Evetar M12B0816IR F1.6 f8mm 1/2"
Lens Evetar M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"
Lens Evetar M12B1216IR F1.6 f12mm 1/2"
Lens Evetar M12B1216W F1.6 f12mm 1/2"
Lens Evetar M12B1616IR F1.6 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B1616W F1.6 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B1618WM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524IRM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525WM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025WM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M118B029520IR F2.0 f2.95mm 1/1.8"
Lens Evetar M118B029520W F2.0 f2.95mm 1/1.8"
Lens Evetar M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518IR F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818IRM12 F1.8 f8mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818WM12 F1.8 f8mm 1/1.8"

I/O-Kabel und/oder Spannungsversorgung

dart I/O board starter kit
dart I/O boards (5 pieces)
dart I/O adapter board mounting kit

Datenkabel

Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m

Karten, Hubs, Switches

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

Objektiv-Zubehör

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Spacer ring CS-mount for Basler Lens
Set of spare screws for Basler Lenses
CS-mount to C-mount adapter
pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr

Basler dart trifft ins Schwarze

PGI Video

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.