Basler beat

Basler beat Serie

Brillante CMOS-Bildqualität und bewährtes Design
Hohe Geschwindigkeit und hohe Qualität: Mit ihrem superempfindlichen CMOSIS-Sensor CMV12000 der nächsten Generation bietet die hochauflösende Basler beat Kamera beides. Ihre Bildqualität überschreitet bei weitem die von den älteren CMOS-Sensoren und ist problemlos mit der Bildqualität von CCD-Sensor-Kameras vergleichbar.
Die Basler beat Kamera ist sowohl als Mono- als auch als Farbmodell mit einer vollen Auflösung von 12 Megapixeln sowie einer progressiven Scan- und Global-Shutter-Technologie erhältlich. Die überragende Bildqualität selbst bei hohen Bilderfassungsraten und hoher Auflösung liefert ein überzeugendes Argument für diese fortschrittliche Kamerafamilie.

Die Vorteile der Basler beat Familie sind u. a.:
  • Hochauflösender 12-Megapixel-Sensor
  • Mehr als 62 Frames pro Sekunde
  • Kompaktes und robustes Gehäuse für einfache Integration
  • Kompatibel mit den neuesten Standards der Vision-Industrie
  • Bewährte Basler pylon Camera Software Suite
  • Sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Hohe Bandbreitenverbindung für maximale Erfassungsgeschwindigkeit mit Camera Link und Kompatibilität mit allen gängigen Framegrabbern
  • 100 % qualitätsgeprüft und kalibriert, um Ihnen konsistente Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

EMVA Daten

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

pylon OS X

pylon Windows (aktuelle Version)

pylon Windows Redistributables (aktuelle Version)

pylon Linux ARM (aktuelle Version)

pylon Linux x86 (aktuelle Version)

Archiv pylon Windows

Archiv pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Flächenkamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Flächenkamera-Selektor

News

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.