avA2300-30km

aviator Serie

Basler aviator avA2300-30km Flächenkamera

Die Basler avA2300-30km Camera Link-Kamera mit dem KAI-4050 CCD-Sensor liefert 31 Bilder pro Sekunde bei 4 MP Auflösung.

 
Auflösung
(H x V Pixel)
2330 px x 1750 px
Pixelgröße horizontal/vertikal 5,5 µm x 5,5 µm
Bildrate 31 fps
Mono/Farbe Mono
Schnittstelle Camera Link
Video Output Format Mono 8, Mono 10, Mono 12
Pixel Bit Depth 12 bits
Camera Link Clock 32.5 / 40 / 48 / 65 MHz
Belichtungssteuerung
  • trigger width or timed
Synchronisierung
  • externer Trigger
  • free-run
Bauform box
Quanteneffizienz (typisch) 39,75 % (at 545 nm)
Dark Noise (typisch) 12,4 e¯
Saturation Capacity (typisch) 18,5 ke¯
Dynamikbereich (typisch) 63,5 dB
Signal-Rausch-Verhältnis 42,7 dB
Größe (L x B x H) in mm 40,7 x 62,0 x 62,0
Temperaturbereich 0 °C - 50 °C
Objektivanschluss
  • C-mount
Digitaler Input 2
Digitaler Output 1
Stromversorgung 12 VDC
Leistung 6,0 W
Gewicht 300 g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
Sensor Vendor ON Semiconductor
Sensor KAI-4050
Shutter-Technologie global shutter
Max. Bildkreis 1 inch
Sensor Type CCD
Sensorgröße (mm) 12,85 mm x 9,64 mm
Artikelnummer 105210
Die mechanischen Zeichnungen (CAD) finden Sie auch im Reiter „Downloads"Basler aviator avA2300-30km Flächenkamera - Abmessungen

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

EMVA Daten

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

pylon OS X

pylon Windows (aktuelle Version)

pylon Windows Redistributables (aktuelle Version)

pylon Linux ARM (aktuelle Version)

pylon Linux x86 (aktuelle Version)

Archiv pylon Windows

Archiv pylon Linux

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Flächenkamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Flächenkamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.