Basler ace cameras four in a row

ace Serie

Besonders klein, günstig und leistungsstark

Die Basler ace kombiniert hohe Qualität und Leistung, niedrige Listenpreise ab 199 € und ein kleines 29 mm x 29 mm-Gehäuse. Dies macht die ace zu einer der meistverkauften Kameras mit Tausenden zufriedenen Kunden. Die Basler ace Kameras sind erhältlich in verschiedenen Auflösungen und Geschwindigkeiten und mit Sensoren aller führenden Hersteller, so dass Sie sehr einfach das passende Modell für Ihre Applikation finden.

Sie haben die Wahl zwischen den beliebtesten Standard-Schnittstellen im Bildverarbeitungs-Markt: Mit den ace Gigabit Ethernet-Modellen profitieren Sie von unserer GigE-Marktführerschaft, einfachem Multi-Kamera-Setup und 100 Metern Kabellänge. Basler ace Camera Link-Kameras bieten Ihnen klare Vorteile bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Und mit USB 3.0 setzen Sie auf die neueste Schnittstellentechnologie, die sehr einfach anzuwenden und echtzeitfähig ist.

Die Basler ace Familie im Überblick:
  • VGA bis 14 MP
  • Bis zu 751 Bilder pro Sekunde
  • Breites Sensor-Portfolio: CCD, CMOS und NIR-Varianten
  • 29 mm x 29 mm-Footprint und weitgehend gleiche Mechanik ermöglichen den einfachen Austausch von FireWire-, USB 2.0- und Analog-Kameras
  • Ein-Kabel-Lösungen: Gigabit Ethernet mit PoE, Camera Link mit PoCL, USB 3.0
  • I/O-Flexibilität mit minimalen Verzögerungs- und Jitter-Zeiten für höchste Präzision in Ihren Anwendungen
  • Umfangreiche Firmware-Features
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Höchste Stabilität und Flexibilität dank USB3 Vision, GigE Vision und Camera Link Standards
Kameramodell Auflösung
(H x V Pixel)
Sensor Bildrate Mono/Farbe Schnittstelle
acA1300-200uc 1280 x 1024 PYTHON 1300 203 fps Farbe USB 3.0
acA1300-200um 1280 x 1024 PYTHON 1300 203 fps Mono USB 3.0
acA1300-30uc 1294 x 964 ICX445 30 fps Farbe USB 3.0
acA1300-30um 1296 x 966 ICX445 30 fps Mono USB 3.0
acA1600-20uc 1626 x 1234 ICX274 20 fps Farbe USB 3.0
acA1600-20um 1626 x 1236 ICX274 20 fps Mono USB 3.0
acA1920-150uc 1920 x 1200 PYTHON 2000 150 fps Farbe USB 3.0
acA1920-150um 1920 x 1200 PYTHON 2000 150 fps Mono USB 3.0
acA1920-155uc 1920 x 1200 IMX174 164 fps Farbe USB 3.0
acA1920-155um 1920 x 1200 IMX174 164 fps Mono USB 3.0
acA1920-25uc 1920 x 1080 MT9P031 25 fps Farbe USB 3.0
acA1920-25um 1920 x 1080 MT9P031 25 fps Mono USB 3.0
acA1920-40uc 1920 x 1200 IMX249 41 fps Farbe USB 3.0
acA1920-40um 1920 x 1200 IMX249 41 fps Mono USB 3.0
acA2000-165uc 2040 x 1086 CMV2000 165 fps Farbe USB 3.0
acA2000-165um 2048 x 1088 CMV2000 165 fps Mono USB 3.0
acA2000-165umNIR 2048 x 1088 CMV2000 NIR-enhanced 165 fps Mono USB 3.0
acA2040-120uc 2048 x 1536 IMX252 120 fps Farbe USB 3.0
acA2040-120um 2048 x 1536 IMX252 120 fps Mono USB 3.0
acA2040-55uc 2048 x 1536 IMX265 55 fps Farbe USB 3.0
acA2040-55um 2048 x 1536 IMX265 55 fps Mono USB 3.0
acA2040-90uc 2040 x 2046 CMV4000 90 fps Farbe USB 3.0
acA2040-90um 2048 x 2048 CMV4000 90 fps Mono USB 3.0
acA2040-90umNIR 2048 x 2048 CMV4000 NIR-enhanced 90 fps Mono USB 3.0
acA2440-35uc 2448 x 2048 IMX264 35 fps Farbe USB 3.0
acA2440-35um 2448 x 2048 IMX264 35 fps Mono USB 3.0
acA2440-75uc 2448 x 2048 IMX250 75 fps Farbe USB 3.0
acA2440-75um 2448 x 2048 IMX250 75 fps Mono USB 3.0
acA2500-14uc 2590 x 1942 MT9P031 14 fps Farbe USB 3.0
acA2500-14um 2592 x 1944 MT9P031 14 fps Mono USB 3.0
acA2500-60uc 2590 x 2048 PYTHON 5000 60 fps Farbe USB 3.0
acA2500-60um 2590 x 2048 PYTHON 5000 60 fps Mono USB 3.0
acA3800-14uc 3840 x 2748 MT9J003 14 fps Farbe USB 3.0
acA3800-14um 3840 x 2748 MT9J003 14 fps Mono USB 3.0
acA4600-10uc 4608 x 3288 MT9F002 10 fps Farbe USB 3.0
acA640-120uc 658 x 492 ICX618 120 fps Farbe USB 3.0
acA640-120um 659 x 494 ICX618 120 fps Mono USB 3.0
acA640-750uc 640 x 480 PYTHON 300 751 fps Farbe USB 3.0
acA640-750um 640 x 480 PYTHON 300 751 fps Mono USB 3.0
acA640-90uc 658 x 492 ICX424 90 fps Farbe USB 3.0
acA640-90um 659 x 494 ICX424 90 fps Mono USB 3.0
acA800-510uc 800 x 600 PYTHON 500 511 fps Farbe USB 3.0
acA800-510um 800 x 600 PYTHON 500 511 fps Mono USB 3.0
Kameramodell Auflösung
(H x V Pixel)
Sensor Bildrate Mono/Farbe Schnittstelle
acA1280-60gc 1280 x 1024 EV76C560 60 fps Farbe GigE
acA1280-60gm 1282 x 1026 EV76C560 60 fps Mono GigE
acA1300-22gc 1294 x 964 ICX445 22 fps Farbe GigE
acA1300-22gm 1296 x 966 ICX445 22 fps Mono GigE
acA1300-30gc 1294 x 964 ICX445 30 fps Farbe GigE
acA1300-30gm 1296 x 966 ICX445 30 fps Mono GigE
acA1300-60gc 1280 x 1024 EV76C560 60 fps Farbe GigE
acA1300-60gm 1282 x 1026 EV76C560 60 fps Mono GigE
acA1300-60gmNIR 1280 x 1024 EV76C661 60 fps Mono GigE
acA1300-75gc 1280 x 1024 PYTHON 1300 88 fps Farbe GigE
acA1300-75gm 1280 x 1024 PYTHON 1300 88 fps Mono GigE
acA1600-20gc 1624 x 1234 ICX274 20 fps Farbe GigE
acA1600-20gm 1626 x 1236 ICX274 20 fps Mono GigE
acA1600-60gc 1600 x 1200 EV76C570 60 fps Farbe GigE
acA1600-60gm 1602 x 1202 EV76C570 60 fps Mono GigE
acA1920-25gc 1920 x 1080 MT9P031 25 fps Farbe GigE
acA1920-25gm 1920 x 1080 MT9P031 25 fps Mono GigE
acA1920-40gc 1920 x 1200 IMX249 42 fps Farbe GigE
acA1920-40gm 1920 x 1200 IMX249 42 fps Mono GigE
acA1920-48gc 1920 x 1200 PYTHON 2000 50 fps Farbe GigE
acA1920-48gm 1920 x 1200 PYTHON 2000 50 fps Mono GigE
acA1920-50gc 1920 x 1200 IMX174 50 fps Farbe GigE
acA1920-50gm 1920 x 1200 IMX174 50 fps Mono GigE
acA2000-50gc 2046 x 1086 CMV2000 50 fps Farbe GigE
acA2000-50gm 2048 x 1088 CMV2000 50 fps Mono GigE
acA2000-50gmNIR 2048 x 1088 CMV2000 NIR-enhanced 50 fps Mono GigE
acA2040-25gc 2046 x 2046 CMV4000 25 fps Farbe GigE
acA2040-25gm 2048 x 2048 CMV4000 25 fps Mono GigE
acA2040-25gmNIR 2048 x 2048 CMV4000 NIR-enhanced 25 fps Mono GigE
acA2040-35gc 2048 x 1536 IMX265 36 fps Farbe GigE
acA2040-35gm 2048 x 1536 IMX265 36 fps Mono GigE
acA2440-20gc 2448 x 2048 IMX264 23 fps Farbe GigE
acA2440-20gm 2448 x 2048 IMX264 23 fps Mono GigE
acA2500-14gc 2590 x 1942 MT9P031 14 fps Farbe GigE
acA2500-14gm 2592 x 1944 MT9P031 14 fps Mono GigE
acA2500-20gc 2590 x 2048 PYTHON 5000 21 fps Farbe GigE
acA2500-20gm 2590 x 2048 PYTHON 5000 21 fps Mono GigE
acA3800-10gc 3856 x 2764 MT9J003 10 fps Farbe GigE
acA3800-10gm 3856 x 2764 MT9J003 10 fps Mono GigE
acA4600-7gc 4608 x 3288 MT9F002 7 fps Farbe GigE
acA640-120gc 658 x 492 ICX618 120 fps Farbe GigE
acA640-120gm 659 x 494 ICX618 120 fps Mono GigE
acA640-300gc 640 x 480 PYTHON 300 376 fps Farbe GigE
acA640-300gm 640 x 480 PYTHON 300 376 fps Mono GigE
acA640-90gc 658 x 492 ICX424 90 fps Farbe GigE
acA640-90gm 659 x 494 ICX424 90 fps Mono GigE
acA645-100gc 658 x 492 ICX414 100 fps Farbe GigE
acA645-100gm 659 x 494 ICX414 100 fps Mono GigE
acA750-30gc 748 x 576 ICX409 30 fps Farbe GigE
acA750-30gm 752 x 580 ICX409 30 fps Mono GigE
acA780-75gc 780 x 580 ICX415 75 fps Farbe GigE
acA780-75gm 782 x 582 ICX415 75 fps Mono GigE
acA800-200gc 800 x 600 PYTHON 500 240 fps Farbe GigE
acA800-200gm 800 x 600 PYTHON 500 240 fps Mono GigE

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

EMVA Daten

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

pylon OS X

pylon Windows (aktuelle Version)

pylon Windows Redistributables (aktuelle Version)

pylon Linux ARM (aktuelle Version)

pylon Linux x86 (aktuelle Version)

Archiv pylon Windows

Archiv pylon Linux

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Objektive

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.8 f12mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f16mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f25mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.7 f35mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F2.0 f50mm 2/3"
Lens TS0814-MP F1.4 f8mm 1"
Lens TS1214-MP F1.4 f12.5mm 1"
Lens TS1614-MP F1.4 f16mm 1"
Lens TS2514-MP F1.4 f25mm 1"
Lens TS5014-MP F1.4 f50mm 1"
Lens Kowa LM6HC F1.8 f6mm 1"
Lens Kowa LM8HC F1.4 f8mm 1"
Lens Kowa LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
Lens Kowa LM16HC F1.4 f16mm 1"
Lens Kowa LM25HC F1.4 f25mm 1"
Lens Kowa LM35HC F1.4 f35mm 1"
Lens Kowa LM50HC F1.4 f50mm 1"
Lens Kowa LM75HC F1.8 f75mm 1"

I/O-Kabel und/oder Spannungsversorgung

Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Opto-I/O Cable 6p/open, 10 m
GP-I/O Cable 6p/open, 10 m
Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m
PoE Single Port Injector POE21U
Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
Power-I/O Cable PLC, HRS 6p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable M5 4p/open, 10 m
Power Supply 12 V, HRS 6-pin
Power Supply 12V/2A, M5 4p
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
Connector HRS 6 pin, female

Datenkabel

Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 5 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 8 m
Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 1 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 25 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 3 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 5 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 10 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 3 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 5 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 10 m

Karten, Hubs, Switches

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports
GigE Card PCIe AdLink GIE62+ with PoE, 2 Ports
GigE Card PCIe AdLink GIE64+ with PoE, 4 Ports
GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter
Gigabit-Ethernet Smart Switch GS110TP PoE, 8 Ports

Gehäuse & Gehäusezubehör

Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000

Objektiv-Zubehör

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Set of spare screws for Basler Lenses
Spacer ring 0.1 mm, C-mount
Spacer ring 0.2 mm, C-mount
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass
Spacer ring 0.5 mm, C-mount
Spacer ring 1 mm, C-mount

Andere

Tripod Mount ace
Camera Bracket: 360 / 90
pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Informationen zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Die neuen ace Modelle:

News

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.