Microscopy pulse 1.2 MP

Basler Microscopy Cameras

Basler Microscopy Cameras Microscopy pulse 1.2 MP PowerPack - Mikroskopie

Die Basler Mikroskopie pulse 1.2 MP Kamera mit Aptina CMOS Sensor liefert 54 Bilder pro Sekunde bei 1,2 MP Auflösung.

Die Basler Mikroskopie Kameras sind das Herzstück von Baslers PowerPack für Mikroskopie, welches alle notwendigen Komponenten für eine bequeme Einrichtung und leichte Installation liefert. Die Kameras selbst können nicht losgelöst vom PowerPack bestellt werden.

 
Auflösung 1.2 MP
Auflösung
(H x V Pixel)
1280 px x 960 px
Pixelgröße horizontal/vertikal 3,75 µm x 3,75 µm
Bildrate 54 fps
Mono/Farbe Farbe
Schnittstelle USB 3.0
Belichtungssteuerung
  • automatisch
  • manuell
Bauform box
Dark Noise (typisch) 6.40 e¯
Dynamikbereich (typisch) 70,1 dB
Gain Manual
Mikroskop-Kamera-Adapter
  • 0.35 ×
  • 0.33 ×
  • 0.30 ×
Betriebssystem
  • Windows 7 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 8.1 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 10 - 32 bit and 64 bit
Sensorgröße (optisch) 1/3 inch
Größe (Ø x L) in mm 38,8 x 28,2
Temperaturbereich 0 °C - 50 °C
Objektivanschluss
  • CS-mount
Leistung 1,3 W
Gewicht 60 g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • FCC
  • USB3 Vision
Sensor Aptina
Shutter-Technologie global shutter
Sensor Type CMOS
Artikelnummer 107226
Die mechanischen Zeichnungen (CAD) finden Sie auch im Reiter „Downloads"Basler Microscopy Cameras Microscopy pulse 1.2 MP PowerPack - Mikroskopie - Abmessungen
Ihr PowerPack enthält auch die Basler Mikroskopie Software
In Ihrem Basler PowerPack für Mikroskopie enthalten ist die Basler Mikroskopie Software zur Kamerasteuerung sowie für Bildakquisition, Bildverarbeitung und Analyse. Kamera und Software sind für eine zuverlässige Leistung hervorragend aufeinander abgestimmt. Die leichte Installation sowie die intuitive Benutzeroberfläche mit einer umfangreichen Hilfe für alle Funktionen machen Ihr Basler PowerPack für Mikroskopie zur idealen Lösung für die Überwachung, Dokumentation und Archivierung in der Bildungs- und Routineforschung sowie für industrielle Anwendungen. Nutzen Sie die Vorteile der professionellen und fortschrittlichen Softwarefunktionen wie Kalibrierung, Messung, Annotation und Archivierung. Farbton, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Gamma- und Verstärkungsregelungen bieten erweiterte Bildverbesserungs- und Farbeinstellungsoptionen für eine erstklassige Farbwiedergabe. Außerdem kann die Software leicht an Ihren Arbeitsablauf angepasst werden.
www.baslerweb.com/MicroscopySoftware

Objektiv-Zubehör

CS-mount to C-mount adapter

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Basler PowerPack für Mikroskopie

Ihr maßgeschneidertes Komplett-Kamerapaket für Mikroskopie!
Erfahren Sie mehr

White Paper - Mikroskopie

Wie finde ich die richtige Digitalkamera für meine Mikroskopie-Anwendung?

Basler auf der analytica 2016

Zu den Show-Highlights

Broschüre - Medical & Life Sciences

Hier finden Sie Baslers Broschüre für Medical & Life Sciences.
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.