Basler Microscopy Cameras

Präzise, zuverlässig, hochleistungsfähig mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis!
Basler Microscopy Cameras
Baslers digitale Mikroskop-Kameras liefern höchste Bildqualität in Echtzeit, hervorragende Farbwiedergabe und Farbtreue sowie einen hohen Dynamikbereich. Diese Voraussetzungen sind notwendig für die reproduzierbare, detaillierte Beobachtung, Differenzierung und Analyse feinster Strukturen in Stoffen oder biologischen Proben.
Die Kameras sind das Herzstück von Baslers PowerPack für Mikroskopie. Das PowerPack liefert alle notwendigen Komponenten für eine bequeme Einrichtung und leichte Installation, einschließlich der Basler Mikroskopie Software für Kamerasteuerung, Bildakquisition, Verarbeitung, Analyse und Dokumentation.
Basler Mikroskopie pulse – Ein zuverlässiges Leichtgewicht
Die Basler Mikroskopie pulse Kameras mit Auflösungen zwischen 1,2 MP und 5 MP sind mit USB 3.0-Schnittstelle für flüssige Bewegtbilder in hoher Auflösung ausgestattet. Die bewährte Aptina CMOS Sensortechnologie liefert akkurate und reproduzierbare Ergebnisse für eine Vielzahl an Standard-Lichtmikroskopieanwendungen. Ihre Vorteile umfassen:
  • Kosteneffizienz und Bedienkomfort
  • USB 2.0-Abwärtskompatibilität für maximale Systemflexibilität
  • Hohe Bildfrequenzen für eine flüssige Liveansicht, schnelles Fokussieren und Durchmustern von Videos
  • Algorithmen für optimale Kontrastverstärkung und Farbanpassung sorgen für eine erstklassige Farbwiedergabe und besonders scharfe Bilder
Basler Mikroskopie ace – Außergewöhnliche Leistung von Sony PREGIUS Sensoren
Die Basler Mikroskopie ace Kameras verfügen über die aktuellste Generation an IMX CMOS Sensoren. Diese Kameramodelle mit Auflösungen von bis zu 5,1 MP erzielen ein neues Niveau an Bildqualität und sind somit die ideale Wahl für moderate bis herausfordernde Mikroskopie-Anwendungen in der Biowissenschaft, Diagnostik, Werkstoffwissenschaft und Ingenieurtechnik, Forensik und vielen weiteren Bereichen. Ihre Vorteile umfassen:
  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Hervorragende Bildqualität mit ausgezeichneter Lichtempfindlichkeit und einem sehr hohen Dynamikbereich.
  • Ultrahohe Bildfrequenzen von bis zu 200 fps ermöglichen selbst bei voller Auflösung eine reibungslose Live-Video-Vorschau, schnelles Fokussieren und Durchmustern von Proben.
  • Die neu implementierten Algorithmen für die Bildverbesserung und Farbanpassung erzeugen eine herausragende Farbwiedergabe sowie brillante Kontraste.
Kameramodell Auflösung
(H x V Pixel)
Sensor Bildrate Mono/Farbe Schnittstelle
Microscopy ace 1.3 MP 145 1280 x 1024 ON Semiconductor 145 fps Farbe USB 3.0
Microscopy ace 1.3 MP 200 1280 x 1024 ON Semiconductor 200 fps Mono USB 3.0
Microscopy ace 1.3 MP 48 1280 x 1024 Sony PREGIUS 48 fps Farbe USB 3.0
Microscopy ace 2.3 MP 1920 x 1200 Sony PREGIUS 82 fps Farbe USB 3.0
Microscopy ace 3.2 MP 2048 x 1536 Sony PREGIUS 55 fps Farbe USB 3.0
Microscopy ace 5.1 MP 2448 x 2048 Sony PREGIUS 35 fps Farbe USB 3.0
Microscopy pulse 1.2 MP 1280 x 960 Aptina 54 fps Farbe USB 3.0
Microscopy pulse 2.0 MP 1920 x 1080 Aptina 30 fps Farbe USB 3.0
Microscopy pulse 3.3 MP 2048 x 1584 20 fps Farbe USB 3.0
Microscopy pulse 5.0 MP 2592 x 1944 Aptina 14 fps Farbe USB 3.0
Ihr PowerPack enthält auch die Basler Mikroskopie Software
In Ihrem Basler PowerPack für Mikroskopie enthalten ist die Basler Mikroskopie Software zur Kamerasteuerung sowie für Bildakquisition, Bildverarbeitung und Analyse. Kamera und Software sind für eine zuverlässige Leistung hervorragend aufeinander abgestimmt. Die leichte Installation sowie die intuitive Benutzeroberfläche mit einer umfangreichen Hilfe für alle Funktionen machen Ihr Basler PowerPack für Mikroskopie zur idealen Lösung für die Überwachung, Dokumentation und Archivierung in der Bildungs- und Routineforschung sowie für industrielle Anwendungen. Nutzen Sie die Vorteile der professionellen und fortschrittlichen Softwarefunktionen wie Kalibrierung, Messung, Annotation und Archivierung. Farbton, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Gamma- und Verstärkungsregelungen bieten erweiterte Bildverbesserungs- und Farbeinstellungsoptionen für eine erstklassige Farbwiedergabe. Außerdem kann die Software leicht an Ihren Arbeitsablauf angepasst werden.
www.baslerweb.com/MicroscopySoftware

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Basler PowerPack für Mikroskopie

Ihr maßgeschneidertes Komplett-Kamerapaket für Mikroskopie!
Erfahren Sie mehr

White Paper - Mikroskopie

Wie finde ich die richtige Digitalkamera für meine Mikroskopie-Anwendung?

Basler auf der analytica 2016

Zu den Show-Highlights

Broschüre - Medical & Life Sciences

Hier finden Sie Baslers Broschüre für Medical & Life Sciences.
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.