Entdecken Sie Großes in den kleinsten Details – mit Baslers PowerPack für Mikroskopie

Baslers Rundum-Sorglos-Paket maßgeschneidert auf Ihre Mikroskopie-Anforderungen
Die Systemanforderungen sind für jede Umsetzung einer Mikroskopie-Anwendung sehr individuell. Gleiches trifft auf Ihre Erwartungen zu. Nutzen Sie die Vorteile der qualitativ hochwertigen Basler Kameras mit allen notwendigen Komponenten griffbereit für eine leichte Systemeinrichtung und einfache Installation. Vertrauen Sie auf präzise und zuverlässige  Bildakquisition und auf eine professionelle Software für Bildverarbeitung und Analyse.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  • Wählen Sie Ihr komplettes Plug-and-Play-Paket für die Mikroskopie.
  • Vertrauen Sie auf hochleistungsfähige Kameras mit modernsten CMOS-Sensoren.
  • Arbeiten Sie mit professioneller Mikroskopie-Software für Bildakquisition und Analyse.
  • Nutzen Sie die Vorteile von Baslers einzigartiger Mikroskopie-optimierter Technologie für scharfe Kontraste und brillante Farben.

SCHRITT 1: Sie haben die Wahl – bestimmen Sie Ihre Mikroskop-Kamera

Basierend auf den heutigen anspruchsvollen Anforderungen an die Mikroskopie bietet Basler USB 3.0-Farbkameras in verschiedenen Leistungskonfigurationen an.

Wählen Sie Basler Mikroskopie pulse für die beste Kosteneffizienz.
Wählen Sie Basler Mikroskopie ace zur Erfüllung höchster Leistungsanforderungen.
Werfen Sie einen Blick auf die folgende Matrix für einen ersten Überblick über die verfügbaren Kameramodelle, Technologie und Leistungswerte sowie für Beispiele von geeigneten Mikroskopie-Anwendungen.

Basler Mikroskopie-Kameras – alle Vorteile im Überblick für Präzision ohne Kompromisse

Zur Erfüllung anspruchsvollster Mikroskopie-Anforderungen liefern Basler Mikroskopie-Kameras Höchstleistung.
Baslers digitale Mikroskop-Kameras liefern höchste Bildqualität in Echtzeit, hervorragende Farbwiedergabe und Farbtreue sowie einen hohen Dynamikbereich. Diese Voraussetzungen sind notwendig für die reproduzierbare und detaillierte Beobachtung, Differenzierung und Analyse feinster Strukturen von Materialien oder biologischen Proben.

Entscheiden Sie sich für eine Basler Kamera und nutzen Sie die folgenden Vorteile:
  • Modernste CMOS-Sensortechnologie liefert Höchstleistung.
  • Auflösungen von 1,2 MP bis 5,1 MP erzeugen erstklassige Bildqualität.
  • Die USB 3.0-Schnittstelle bietet Plug-and-Play und SuperSpeed-Datenübertragung.
  • Bis zu 200 Bilder pro Sekunde ermöglichen eine flüssige Live-Video-Vorschau und Durchmusterung.
  • Einzigartige Mikroskopie-optimierte Algorithmen liefern Bild- und Farbverbesserung.
  • Kameras hergestellt mit deutscher Präzision und doch verfügbar zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Zukünftig werden Kameras mit CMOS-Sensoren dank fortlaufender Entwicklung und deutlich gesteigerter Leistung eine wichtige Rolle in der Mikroskopie spielen. CMOS-Sensoren sind nicht nur kostengünstig, kompakt und vielseitig. Ihre hohen Geschwindigkeiten (Bildrate) und Auflösungen (Anzahl der Pixel), der geringe Stromverbrauch, die jüngst verbesserten Rauscheigenschaften, Dynamik, Quanteneffizienz und Farbreproduktion ermöglichen ihren Einsatz in Bereichen, die zuvor CCD-Sensoren vorbehalten waren.

SCHRITT 2: Rundum-Sorglos-Paket – schnell zum Ziel dank kompatibler Software und Zubehör

Baslers PowerPaket liefert alle notwendigen Komponenten für ein bequemes Einrichten und eine leichte Installation Ihres Bildverarbeitungssystems. Mit Hilfe der folgenden Komponenten können Sie Ihr System problemlos einrichten und sofort starten.

Basler Mikroskopie-Software

Professionelle Software für Bildakquisition und Analyse enthalten in jedem PowerPack.
Wichtiger Bestandteil Ihres Basler PowerPacks ist die Basler Mikroskopie-Software zur Kamerasteuerung sowie Bildakquisition, Verarbeitung und Analyse. Kamera und Software sind für eine zuverlässige Leistung gut aufeinander abgestimmt. Die leichte Installation sowie eine intuitive Bedienoberfläche mit umfangreicher Hilfe für alle Funktionen machen Ihr PowerPack zur idealen Lösung für die Überwachung, Dokumentation und Archivierung in der Bildungs- und Routineforschung sowie für die industrielle Umgebung.

Die Funktionen der Basler Mikroskopie-Software umfassen:
  • Echtzeit-Liveansicht
  • Leichter Bildeinzug
  • Farbton, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Gamma- und Verstärkungsregelungen
  • Standard-Filter zur Bildverarbeitung
  • Kalibrierung, Messung und Annotation
  • Fokusverbesserung
  • Automatische und manuelle Belichtung
  • Anpassbare Lichtvoreinstellungen und Weißabgleich
  • Einfärbung mit Pseudo-Farben
  • Speichern und Wiederherstellen von Kameraeinstellungen
  • Umfangreiche Hilfe für alle Funktionen
  • Mehrsprachige Benutzeroberfläche
  • Unterstützt von Betriebssystemen Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Installationskurzanleitung

Leicht verständlicher Quick Install Guide mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen
Jedes Basler PowerPack für Mikroskopie enthält kompatibles und sofort einsetzbares Zubehör. Dank dieser Komponenten und des leicht verständlichen Quick Install Guides können Sie Ihr System schnell und reibungslos einrichten.

Werfen Sie einen Blick in die Installationsanleitung

Kamerazubehör

Kompatibles und geprüftes Zubehör für Sie direkt griffbereit
Ihr Basler PowerPack ermöglicht Ihnen eine leichte Einrichtung Ihres Bildverarbeitungssystems. Sie erhalten ein geprüftes USB 3.0-Kabel, das genau zu Ihrer gewählten Mikroskop-Kamera passt. Geprüft auf Hochwertigkeit unterstützt es Ihr System für leichtes Plug-and-Play und eine zuverlässige Verwendung.
Das PowerPack mit der Basler Mikroskopie pulse umfasst zusätzlich einen CS-zu-C-Mount-Adapter für eine reibungslose Systemmontage. Der Adapter wurde mit hoher Präzision für eine optimale C-Mount-Adaption gefertigt.

SCHRITT 3: Erhalten Sie die besten Ergebnisse für Ihre Anwendung

Baslers PowerPacks für Mikroskopie umfassen Kameras mit modernster CMOS-Technologie. In Kombination mit professioneller Software eignen sich die Kameras optimal für eine Vielzahl an Lichtmikroskopie-Anwendungen. Visualisierung und Überwachung, Bilderfassung, Verarbeitung und Analyse sowie Besprechung, Dokumentation und Archivierung in biowissenschaftlichen, medizinischen oder industriellen Bereichen: Jede Aufgabe liefert Einblicke in die feinsten Details der vielfältigsten und kleinsten Objekte.

Geeignete optische Mikroskopie-Anwendungen

Baslers PowerPack erfüllt Ihre Anforderungen und übersteigt Ihre Erwartungen
Viele Routine-Mikroskopie-Anwendungen basieren auf Lichtmikroskopie mit unterschiedlichen Beleuchtungs- und Kontrastierungsverfahren.
  • Hellfeld
  • Kontrastierungsverfahren
  • Dunkelfeld
  • Standard-Fluoreszenz
Heutzutage spielen Kameras eine zentrale Rolle in diesen Mikroskopietechniken und werden immer dort eingesetzt, wo die Überwachung von Livebildern und deren Erfassung, Analyse, Austausch und Archivierung maßgeblich sind. Die Basler Mikroskopie-Kameras liefern zuverlässig hochauflösende und gestochen scharfe Bilder mit brillanter Farbtreue – wesentliche Bedingungen für den Einsatz in den vielfältigsten Anwendungsbereichen:
  • Bildungswesen
  • Industrieanwendungen
  • Materialwissenschaft und Ingenieurtechnik
  • Forensik
  • Biowissenschaften
  • Diagnostik



SCHRITT 4: Vertrauen Sie auf hochmoderne Bildverarbeitungstechnologie hergestellt in Deutschland

Basler Kameras sind nicht nur bekannt für ihre hervorragende Leistung und hochmoderne Technologie. Dank umfassender Qualitätssicherungsmaßnahmen bieten sie eine lange Lebensdauer. Zusätzlich sichern wir Ihnen eine langfristige Marktverfügbarkeit unserer Kameras zu, damit Sie auch dauerhaft mit Ihrer Entscheidung für Basler zufrieden sind.

Made in Germany – Kameras hergestellt mit deutscher Präzision

Qualität schafft Vertrauen
Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Bildverarbeitung setzt sich Basler federführend für die Standardisierung von Bildqualität und Empfindlichkeitsmessung für Kameras und Sensoren ein. Die Auslegung und Messung unserer Kameras entspricht 100%ig dem EMVA-Standard 1288. Baslers Ruf für Qualität spricht für sich selbst und wird Ihre höchsten Erwartungen erfüllen.
Wir prüfen stetig alle Facetten unseres Unternehmens, um konstante Höchstleistung, Effizienzerhöhung und Kostenreduzierung für unsere Kunden sicherzustellen. Wir erfüllen unter anderem die Qualitätsstandards ISO 9001, CE, UL und RoHS.
Bereits heute verkaufen wir viele Kameras für medizinische und biowissenschaftliche Anwendungen. Hier eingesetzt müssen Digitalkameras höchste Bildqualität und genaueste Farbwiedergabe liefern. Neue Algorithmen für die Bildverbesserung und Farbanpassung ermöglichen konstante und wiederholbare Farbtreue und produzieren so brilliante Bilder, selbst von anspruchsvollen Proben.
Wir setzen während unseres Produktionsprozesses verschiedene Qualitätskontrollverfahren ein. Jede Basler Kamera durchläuft vor Verlassen unseres Werks umfassende optische, elektrische und mechanische Tests. Egal für welche Technologie oder für welches Kameramodell Sie sich von Basler entscheiden, Sie können immer eine höchst beständige Leistung erwarten.

Basler Mikroskopie Kameras

Präzise, zuverlässig, hochleistungsfähig und zum bestes Preis-Leistungs-Verhältnis!
Erfahren Sie mehr

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

White Paper - Mikroskopie

Wie finde ich die richtige Digitalkamera für meine Mikroskopie-Anwendung?

Basler auf der analytica 2016

Zu den Show-Highlights

Broschüre - Medical & Life Sciences

Hier finden Sie Baslers Broschüre für Medical & Life Sciences.
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.