Video zur Basler ToF-Kamera

In unserem Video erfahren Sie, welche Vorteile die Basler ToF-Kamera bietet, welche Features die Kamera mitbringt und für welche Anwendungen sie sich am besten eignet.

Jetzt Video anschauen

Basler Time-of-Flight-Kamera

Mit 3D-Technologie Systemkosten senken
Die Basler Time-of-Flight-Kamera (ToF) ist eine industrielle 3D-Kamera, die das pulsed Time-of-Flight-Prinzip nutzt. Sie ist ausgestattet mit acht high Power LEDs, die im NIR-Bereich (850nm) arbeiten, und generiert mit einem Multipart-Bild, bestehend aus Rangemap, Intensity- und Confidence-Map, 2D- und 3D-Daten in einem Shot. Die Basler ToF-Kamera besticht insbesondere durch die Kombination aus hoher Auflösung (VGA) und leistungsstarken Features zu einem sehr attraktiven Preis. Dieses hervorragende Preis-/Leistungs-Verhältnis macht die Basler ToF-Kamera einzigartig auf dem Markt und unterscheidet sie wesentlich von Wettbewerbskameras.
Unsere ToF-Kamera kommt in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, z.B. in der Robotik, der Industriellen Automation, der Logistik und Medizin, sowie in vielen Bereichen der „Smart Factory“.

Wie funktioniert eine ToF-Kamera?
Das Messprinzip beruht auf der Zeit, die das Licht von der Lichtquelle zum Objekt und zurück zur Kamera braucht; je größer die Entfernung, desto länger die benötigte Zeit. Die Lichtquelle und die Bilderfassung sind so synchronisiert, dass die Entfernungen aus den Bilddaten extrahiert und berechnet werden können.

Die Highlights der Basler ToF-Kamera auf einen Blick:
  • Auflösung: 640 px x 480 px (NIR)
  • Bildrate: 20 Bilder pro Sekunde
  • Arbeitsbereich: 0 m bis 13 m
  • Genauigkeit: +/- 1 cm (szenenabhängig)
  • Schnittstelle: Gigabit Ethernet-, GigE Vision- und GenICam-konform
  • Objektiv: 57°h x 43°v
  • Software: Windows- und Linux-kompatibel
  • Einfach integrier- und verwendbar
  • Reduzierung der Gesamtsystemkosten
KameramodellAuflösung
(H x V Pixel)
SensorBildrateSchnittstelle
ToF640-20gm_850nm640 x 480Panasonic20 fpsGigE
ToF-Software
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler ToF-Software herunterladen. Die ToF-Software ist sowohl für Windows-, als auch für x86 basierte Linux Systeme verfügbar. Neben den GigE Vision Treibern enthält das Software Paket den Basler pylon Viewer, mit dem die ToF-Kamera konfiguriert und optimal an Ihre gewünschten Einstellungen angepasst werden kann. Die Basler ToF Software beruht auf dem GenICam Standard und ermöglicht den Zugriff auf die Kamera über das standardisierte GenTL Interface. Eine umfangreiche Sammlung an C++ und C# Beispielcode demonstriert, wie Sie die Kamera in Ihre Anwendung integrieren können. Mehr Information zur ToF-Software und den jeweiligen Versionen finden Sie auch in den Release Notes.
www.baslerweb.com/tof-software

White Paper - Time-of-Flight-Kameras

Hochauflösende Lichtlaufzeit-Kamera (Time-of-Flight-Kamera)

White Paper - 3D-Technologien

White Paper 3D Technologies
Die Qual der Wahl: 2D- oder 3D-Kamera?

ToF FAQ

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Basler ToF-Kamera.
Zu den ToF FAQ

Messgenauigkeit der Basler ToF-Kamera

ToF Data
Erfahren Sie mehr über die Messwerte zur Genauigkeit der Basler ToF Kamera.
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.