embedded world

Vision for Embedded

Baslers Premiere bei der diesjährigen embedded world in Nürnberg war ein voller Erfolg – sehen Sie selbst!

Messe-Highlights ansehen

PowerPacks für Embedded Vision Anwendungen

Unsere PowerPacks bieten Entwicklern einen Baukasten mit allen Komponenten, die sie benötigen, um Basler dart Kameras und die jeweilige Schnittstellentechnologie – USB 3.0 oder BCON for LVDS – zu evaluieren und einfach in ihr Embedded Vision System einzudesignen.
Ihnen stehen zwei PowerPacks zur Verfügung: ein Plug-and-play Evaluation Kit mit einer dart USB Kamera und ein Development Kit rund um ein dart Kameramodul mit einer BCON for LVDS-Schnittstelle und passendem Processing Board. Beide PowerPacks enthalten neben der jeweiligen Kamera auch Zubehör wie Objektiv und Kabel und das pylon Camera Software Suite SDK.

Das PowerPack dart USB for Evaluation (Evaluation Kit) eignet sich sowohl für Anwender, die eine dart Kamera mit USB-Schnittstelle testen möchten, als auch für Entwickler, die eine Kamera über die BCON for LVDS-Schnittstelle anbinden und vorher die generelle Kamera-Performance und den Umgang mit dem pylon SDK testen möchten. Die eigentliche BCON-Integration wird durch das PowerPack for Embedded Vision (Development Kit) mit Referenzimplementierung erleichtert.

Kameraevaluierung leicht gemacht – Mit Baslers PowerPack dart USB for Evaluation

Suchen Sie nach der richtigen Kamera zur Integration in Ihr Embedded Projekt? Basler vereinfacht diesen Prozess für Sie mit einem Plug-and-play Evaluation Kit für Baslers dart USB Kameras.
Entwickler von Vision-Anwendungen sehen sich mit einer riesigen Auswahl an Kameras für Embedded Vision-Projekte konfrontiert. Falls Sie sich gerade in der gleichen Situation befinden, wissen Sie, dass die Auswahl der richtigen Kamera und des geeigneten Zubehörs viel Zeit erfordert und somit finanziell aufwändig ist. Mit Hilfe des Basler PowerPack dart USB for Evaluation können Sie diesen Prozess jetzt abkürzen. Das Plug-and-play Evaluation Kit enthält eine Basler dart Kamera mit USB 3.0-Schnittstelle, ein passendes Objektiv, ein USB 3.0-Kabel und pylon – Baslers bewährte Camera Software Suite.

In Kombination mit dem pylon Viewer und dem pylon SDK ist das PowerPack ein benutzerfreundliches Kit zur Evaluierung einer Basler dart Boardlevel-Kamera, ihrer kleinen Bauform, ihren umfangreichen Funktionen und der hervorragenden Bildqualität. Außerdem ermöglicht das Evaluation Kit die Integration von Bildverarbeitung in eine Vielzahl an Embedded Vision-Systemen, von industriellen bis hin zu nicht-industriellen Anwendungen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  • Plug-and-play-Kameraevaluierung
  • Alle notwendigen Zubehörteile enthalten
  • Bewährte pylon Camera Software Suite kostenfrei enthalten
  • Äußerst kompakte, USB3 Vision-konforme Kamera mit einer Auflösung von 5 Megapixeln
  • PGI – Baslers einzigartiges Feature-Set für eine leistungsstarke In-Kamera-Bildoptimierung
Das Basler PowerPack dart USB for Evaluation enthält die folgenden Komponenten

Einfache Integration von Vision in Ihre Anwendung – Mit Baslers PowerPack for Embedded Vision (BCON for LVDS)

Sie möchten eine dart Kamera mit BCON for LVDS-Schnittstelle in Ihre Embedded Vision Anwendung integrieren? Dafür bietet Ihnen Basler ein Development Kit mit Kameramodul, Zubehör, Processing Board und einem Beispiel-Setup an.
Die Anbindung eines LVDS-basierten Moduls kann komplex und daher eine zeitraubende Angelegenheit sein. Mit dem PowerPack for Embedded Vision erleichtern wir Ihnen diesen Prozess und bieten Ihnen eine hard- und softwareseitige Beispielimplementierung der dart mit BCON for LVDS-Schnittstelle und einem kompatiblen Processing Board auf Basis des Xilinx Zynq®-7000 SoC an. So machen Sie sich nicht nur mit den technischen Möglichkeiten und Eigenschaften der BCON for LVDS-Schnittstelle vertraut, sondern erhalten auch eine Referenzimplementierung des Bildeinzug-Algorithmus und eine klare Schnittstellendokumentation.

Sie können Prinzipien des Beispielcodes adaptieren oder ihn komplett übernehmen und das Kameramodul einfach in Ihre Anwendung einbinden und so Zeit und Geld in der eigenen Produktentwicklung sparen. Somit eröffnet Ihnen das PowerPack for Embedded Vision neue Möglichkeiten, um Ihr System für spezielle Vision-Applikationen zu optimieren – von Smart Vision-Technologie über mobile Inspektionslösungen bis hin zu IoT-Applikationen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Exemplarisches Setup einer BCON-Anbindung
  • Beispielimplementierung des Bildeinzugs-Algorithmus inklusive gut dokumentierten Quellcodes
  • Unterstützt und verkürzt die eigentliche Produktentwicklung
  • Alle notwendigen Zubehörteile enthalten
  • Bewährte pylon Camera Software Suite kostenfrei enthalten
  • Äußerst kompakte dart Kamera mit BCON for LVDS-Schnittstelle und einer Auflösung von 5 Megapixeln

Das Basler PowerPack for Embedded Vision enthält die folgenden Komponenten:
Möchten Sie gerne mehr über unsere PowerPacks erfahren? Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Embedded Anwendung?
Fragen Sie uns!

Hilfe bei Integration und Design

Brauchen Sie Unterstützung bei der Integration von Bildverarbeitung in Ihre Embedded Anwendung?
Das Basler Partnernetzwerk hilft

Broschüre - Embedded Vision

Hier finden Sie unsere Broschüre zum Basler Portfolio für Embedded Vision Systeme.

Embedded Vision

Möchten Sie mehr über Embedded Vision Technologie erfahren?

Technische Informationen

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.