embedded world

Vision for Embedded

Erfahren Sie alles über Basler Kameramodule und Development Kits für Embedded Vision auf der embedded world 2017. Besuchen Sie uns am Stand 2-528!

Kostenlose Eintrittskarte sichern

Komponenten für Embedded Vision

Ein Embedded Vision System besteht nicht nur aus Kamera und Processing Board. Für eine stabile Lösung benötigen Sie optimal auf die Kamera und die Anwendung abgestimmte Komponenten.
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Portfolio an Komponenten an, darunter Objektive, Kabel und Objektivzubehör. Damit Ihre Embedded Vision-Lösung einwandfrei funktioniert, wurden alle angebotenen Zubehörprodukte von uns eingehend auf Kompatibilität mit Basler Kameras getestet. Wir arbeiten mit zertifizierten Lieferanten zusammen, damit aus zuverlässigen Einzelkomponenten leistungsfähige Gesamtsysteme für Embedded Vision Anwendungen werden.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
  • Leichte Kameraanbindung durch kompatible Komponenten
  • Großes Portfolio an optimal auf Ihre Kamera abgestimmte Komponenten
  • Alle Bestandteile Ihres Bildverarbeitungssystems aus einer Hand
  • Stabile Systemleistung durch höchste Qualitätsstandards

S-Mount Objektive

S-Mount Objektiv
  • Kleine Bauform
  • Preisgünstig
  • Max. Bildkreis: 1/3" - 1/1.8"   
  • Brennweiten: 2.1 - 50 mm
  • Blende: Fix, F1.6 - 2.5

Zu den Objektiven

C-Mount Objektive

C-Mount Objektive
  • Sehr gute Bildqualität
  • Variable Blende
  • Max. Bildkreis: 1/2.5" - 2/3"   
  • Brennweiten: 4 - 75 mm
  • Blende: Manuell verstellbar, F1.4 - 22

Zu den Objektiven

Objektivadapter und Distanzringe

Objektivadapter und Distanzringe
  • S-Mount und C-Mount Objektive können mit CS-Mount Kameras verwendet werden
  • CS- auf C-Mount Adapter
  • Distanzring zur Verwendung der Basler Objektive mit CS-Mount Kameras

Zum Objektivzubehör

USB 3.0-Kabel

USB 3.0-Kabel
  • Fehlerfreie Datenübertragung ohne Bildverluste
  • Kabeltypen: Passiv; Verlängerungs-Hybrid-Kabel
  • Längen: Passive: 1 m bis 8 m; Hybrid-Verlängerung: 10 m, 20 m
  • Steckertypen Kamera-Seite: Typ Micro B-Stecker: gerade, 90° gewinkelt, verschraubbar, nicht verschraubbar
  • Steckertypen Host-Seite: Typ A-Stecker ohne Verschraubungen
 
Zu den USB 3.0-Kabeln

I/O Board für Basler dart

I/O Board für Basler dart
  • Einfache und störungsfreie Ansteuerung der I/Os
  • Abmessungen: 29 mm x 29 mm

Zum I/O Board
Möchten Sie gerne mehr über Basler Komponenten für Embedded Vision Anwendungen erfahren? Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Embedded Anwendung?
Fragen Sie uns!

Hilfe bei Integration und Design

Brauchen Sie Unterstützung bei der Integration von Bildverarbeitung in Ihre Embedded Anwendung?
Das Basler Partnernetzwerk hilft

Broschüre - Embedded Vision

Hier finden Sie unsere Broschüre zum Basler Portfolio für Embedded Vision Systeme.

Embedded Vision

Möchten Sie mehr über Embedded Vision Technologie erfahren?

Technische Informationen

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.