embedded world

Vision for Embedded

Erfahren Sie alles über Basler Kameramodule und Development Kits für Embedded Vision auf der embedded world 2017. Besuchen Sie uns am Stand 2-528!

Kostenlose Eintrittskarte sichern

Basler Kameras für Embedded Vision Anwendungen

Höchste Qualität, Standardkonformität, USB und LVDS-basierte Schnittstellen und die pylon Camera Software Suite – dies sind nur einige Argumente, die für Basler Kameramodule in Embedded Vision Anwendungen sprechen.
Mit Basler Kameras sind unterschiedlichste Ausprägungen von Embedded Vision Systemen möglich: Die Kameramodule können beispielsweise über USB 3.0 an einen Einplatinencomputer angeschlossen werden oder per LVDS-basierter Datenübertragung direkt an ein SoC (System-on-Chip) oder ein FPGA (Field Programmable Gate Array). Sie können Basler Kameras also für eine Vielzahl an Embedded Vision Lösungen nutzen, beispielsweise
  • portable medizinische Geräte
  • Systeme zur automatischen Kennzeichenerkennung
  • industrielle Inspektionslösungen
  • Stereokameras
  • Code-Reader

Baslers Embedded Vision-Kameras sind sowohl mit USB 3.0-Schnittstelle als auch mit der eigens entwickelten BCON for LVDS-Schnittstelle erhältlich. Basler’s pylon Camera Software Suite erleichtert die Anbindung der Kameras über eine feste Programmierschnittstelle (API) zur Kamerakonfiguration per USB 3.0 oder BCON sowie zur Bilddatenübertragung per USB 3.0.

Auch Basler Kameramodule für Embedded Vision entsprechen natürlich dem höchsten Qualitätsanspruch, erfüllen gängige Machine Vision Standards und sind GenICam-kompatibel.

Basler dart mit BCON for LVDS-Schnittstelle

Mit der eigens für Embedded Vision Anwendungen entwickelten Basler BCON for LVDS-Schnittstelle können Sie Basler dart Kameras direkt an ein SoC oder ein FPGA anbinden und somit kleinste Embedded Vision Systeme realisieren. Dies ist insbesondere vorteilhaft für mobile Anwendungen, bei denen es auf geringen Energieverbrauch, kleinste System-Designs und gleichzeitig höchste Bildqualität ankommt. Die Bildqualität, Performance und Kamerafunktionen der dart Kameraserie können Sie einfach per Plug-and-play mit Hilfe der jeweiligen USB-Variante der dart Kamera beurteilen. Besonders bequem gelingt Ihnen dies mit unserem Evaluation Kit rund um eine dart USB-Kamera. Zur einfachen Evaluierung der Basler dart Kamera mit BCON-Schnittstelle und als Basis für Ihre Embedded Vision Anwendung bieten wir Ihnen darüber hinaus ein Development Kit an.
Alle Basler dart Kameras mit BCON-Schnittstelle im Überblick:

Modell

Auflösung (H x V Pixel)

Sensor

Bildrate

Mono/Farbe

Schnittstelle

daA1280-54bc

1280 x 960

AR0134

54 fps

Farbe

BCON

daA1280-54bm

1280 x 960

AR0134

54 fps

Mono

BCON

daA1600-60bc

1600 x 1200

EV76C570

60 fps

Farbe

BCON

daA1600-60bm

1600 x 1200

EV76C570

60 fps

Mono

BCON

daA2500-14bc

2592 x 1944

MT9P031

14 fps

Farbe

BCON

daA2500-14bm

2592 x 1944

MT9P031

14 fps

Mono

BCON

Basler dart mit USB 3.0-Schnittstelle

Die überaus kompakte Basler dart mit standardkonformer USB 3.0-Schnittstelle eignet sich hervorragend zur Anbindung an Einplatinencomputer. USB 3.0 sorgt für schnelle Datenübertragung, das Kameramodul lässt sich aber auch einfach an USB 2-Systeme anschließen. Zur Evaluierung der Basler dart Kamera mit USB 3.0-Schnittstelle bieten wir Ihnen ein Evaluation Kit an.
Alle Basler dart Kameras mit USB 3.0-Schnittstelle im Überblick:

Modell

Auflösung (H x V Pixel)

Sensor

Bildrate

Mono/Farbe

Schnittstelle

daA1280-54uc

1280 x 960

AR0134

54 fps

Farbe

USB 3.0

daA1280-54um

1280 x 960

AR0134

54 fps

Mono

USB 3.0

daA1600-60uc

1600 x 1200

EV76C570

60 fps

Farbe

USB 3.0

daA1600-60um

1600 x 1200

EV76C570

60 fps

Mono

USB 3.0

daA1920-15um

1920 x 1080

MT9P031

15 fps

Mono

USB 3.0

daA1920-30uc

1920 x 1080

MT9P031

30 fps

Farbe

USB 3.0

daA1920-30um

1920 x 1080

MT9P031

30 fps

Mono

USB 3.0

daA2500-14uc

2592 x 1944

MT9P031

14 fps

Farbe

USB 3.0

daA2500-14um

2592 x 1944

MT9P031

14 fps

Mono

USB 3.0

Basler ace mit USB 3.0-Schnittstelle

Baslers ace Serie bietet Ihnen ein breites Kamera-Spektrum mit verschiedenen Auflösungen und Bildraten bei herausragender Bildqualität. Basler ace Kameras sind mit unterschiedlichen Schnittstellen erhältlich, darunter beispielsweise USB 3.0 und GigE.
Ausgewählte Basler ace Kameras im Überblick:

CMOS-Sensor-Modelle

Vorteile

Auflösung (H x V Pixel)

Bildrate

Schnittstelle

Pixelgröße[μm2]

Shutter-Technologie

ace mit PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor

Höchste Geschwindigkeit, exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

VGA -

5 MP

Bis zu 750 fps

USB 3.0,

GigE

4,80 x 4,80

Global shutter

ace mit CMOSIS-Sensoren

Hohe Geschwindigkeit, NIR-optimierte Varianten, hohe Pixelgrößen

2 MP,

4 MP

 

Bis zu 165 fps

USB 3.0,

GigE

5,50 x 5,50

Global shutter

ace mit SONY Pregius IMX-Sensoren

Exzellente Bildqualität, hohe Geschwindigkeiten für anspruchsvolle Anwendungen

2,3 MP -

5 MP

 

Bis zu 164 fps

USB 3.0,

GigE

5,86 x 5,86

3,45 x 3,45

Global shutter

ace mit APTINA-Sensoren

Höchste Auflösungen

2 MP - 14 MP

Bis zu 25 fps

USB 3.0,

GigE

2,2 x 2,2

1,67 x 1,67

1,4 x 1,4

Rolling shutter

Möchten Sie gerne mehr über Basler Kameras für Embedded Vision Anwendungen erfahren? Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Embedded Anwendung?
Fragen Sie uns!

Hilfe bei Integration und Design

Brauchen Sie Unterstützung bei der Integration von Bildverarbeitung in Ihre Embedded Anwendung?
Das Basler Partnernetzwerk hilft

Broschüre - Embedded Vision

Hier finden Sie unsere Broschüre zum Basler Portfolio für Embedded Vision Systeme.

Embedded Vision

Möchten Sie mehr über Embedded Vision Technologie erfahren?

Technische Informationen

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.