7. November 2014

              Willkommen zu unserem neuen Mitglied der Basler-Familie, der Basler beat-Serie

              Basler beat
              Die Basler beat ist eine neue Flächenkamera-Serie, die mit dem schnellen und sehr empfindlichen CMOS-Sensor CMV12000 von CMOSIS erhältlich ist. Sie ist sowohl als Mono- (beA4000-60km) als auch als Farbmodell (beA4000-60kc) mit einer vollen Auflösung von 12 Megapixeln sowie Progressive-Scan- und Global-Shutter-Technologie erhältlich.

              Sie bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
              • Hohe Geschwindigkeit mit mehr als 60 Frames pro Sekunde und hohen Durchsatz durch ihre Camera Link-Schnittstelle
              • Flexible und einfache Integration, unterstützt durch ein sehr kompaktes Design
              • Überragende Bildqualität selbst bei hohen Bilderfassungsraten und hohe Auflösung
              • Sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
              • Perfekt für preisempfindliche Anwendungen, bei denen hohe Geschwindigkeit und hohe Auflösung ein Muss sind
              Die Serie verfügt über ein kompaktes und robustes Gehäuse für eine sichere und einfache Integration und bietet eine große Auswahl an zuverlässigem Zubehör. Die Kameras sind perfekt für alle Arten von Mess- und Identifikationsaufgaben. Typische Anwendungen umfassen die Halbleiter- und Elektronikherstellung. Mit ihrer hohen Auflösung glänzt die Serie auch in Verkehrsanwendungen (ITS) wie z. B. bei der Nummernschilderkennung und der Fähigkeit, mehrere Fahrbahnen mit nur einer Kamera abzudecken.

              Die Basler beat-Kameras erfüllen Industriestandards wie z. B. Camera Link und GenICam. Baslers kostenlose pylon Camera Software Suite basiert auf dem GenICam-Standard und funktioniert mit allen Modellen der beat-Serie. Die Software Suite ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle Funktionen und einen optimalen Betrieb der Kamera.

              Weitere Informationen über unsere neuen Basler beat-Kameras mit CMOSIS-Sensoren finden Sie hier oder kontaktieren Sie das Basler Vertriebsteam oder Ihren regionalen Basler Vertriebspartner!

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.