2. Juli 2013

              USB 3.0-Zubehör von Basler – getestet, zuverlässig und kosteneffizient

              USB 3.0-Zubehör

              USB 3.0-Karte und -Kabel

              Die neue USB 3.0-Technologie ermöglicht ein einfaches System-Setup mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis - auch beim Zubehör. Dabei unterscheidet sich das Zubehör für Machine Vision-Anwendungen maßgeblich von USB 3.0 Produkten aus dem Endverbraucher-Markt. Durch die Verwendung der von Basler getesteten Komponenten erreichen Sie ein stabiles System-Setup, welches gleichzeitig kosteneffizient ist.

              Zurzeit bieten wir für die Basler ace mit USB 3.0-Schnittstelle folgendes Zubehör an:

              • USB 3.0 Kabel mit Micro B Stecker auf der Kameraseite und einem USB 3.0 A Stecker auf der Hostseite – 3 m
              • USB 3.0 Kabel mit Micro B Stecker auf der Kameraseite und einem USB 3.0 A Stecker auf der Hostseite – 5 m
              • USB 3.0 Karte mit 1 Lane und 2 Ports
              Für ein Setup mit mehr als zwei Kameras werden wir in Kürze einen industrietauglichen USB 3.0-Hub mit 4 Ports ins Portfolio aufnehmen.

              Kennen Sie unsere Zubehör-Datenbank?

              Unser gesamtes Angebot wie Kabel, Objektive, Karten, Switches usw. finden Sie unter Kameras/Zubehör. In der Datenbank können Sie bequem die Zubehör-Kategorie und/oder Ihre Basler Kamera auswählen und sich alle verfügbaren Komponenten anzeigen lassen.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.