7. Juli 2015

              Unsere Basler beat geht in Serie

              Ab Juli 2015 ist die Basler beat in unserem Flächenkamera-Portfolio sowohl als Mono- (beA4000-62km) als auch als Farbmodell (beA4000-62kc) erhältlich. Die Kameras liefern eine Auflösung von 12 MP sowie modernste Progressive-Scan- und Global-Shutter-Technologie bei einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.


              Was bringen Ihnen Basler beat Kameras für Ihr Bildverarbeitungssystem?


              • Die Kameras sind schnell: Sie verarbeiten 62 Bilder pro Sekunde und haben einen hohen Durchsatz durch ihre Camera Link-Schnittstelle.
              • Sie liefern ausgezeichnetet Bilder: Selbst bei hohen Bilderfassungsraten und hoher Auflösung besticht die Basler beat Serie mit einer überragenden Bildqualität.
              • Sie sind besonders flexibel: Die Serie verfügt über ein kompaktes und robustes Gehäuse für eine sichere und einfache Integration und bietet eine große Auswahl an zuverlässigem Zubehör.
              Die Kameras sind perfekt für alle Arten von Mess- und Identifikationsaufgaben. Typische Anwendungen finden sich in der Halbleiter- und Elektronikherstellung. Mit ihrer hohen Auflösung glänzt die Serie auch in Verkehrsanwendungen (ITS) wie z. B. bei der Nummernschilderkennung und der Fähigkeit, mehrere Fahrbahnen mit nur einer Kamera abzudecken. Außerdem eignet sich die Basler beat durch ihre Auflösung und hohe Geschwindigkeit für Anwendungen in der Medizintechnik und der Laborautomation, wie zum Beispiel die Fluoreszenzmikroskopie.

              Was zeichnet die neuen Basler beat Kameras noch aus?

              Die Basler beat Kameras erfüllen Industriestandards wie z. B. Camera Link und GenICam. Baslers kostenlose pylon Camera Software Suite basiert auf dem GenICam-Standard und funktioniert mit allen Modellen der Basler beat Serie. Die Software Suite ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle Funktionen und einen optimalen Betrieb der Kamera.

              Weitere Informationen zu unseren neuen Basler beat Kameras mit CMOSIS-Sensoren finden Sie hier oder kontaktieren Sie das Basler Vertriebsteam oder Ihren regionalen Basler Vertriebspartner!

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.