26. September 2016

              Stereovision-System mit Basler dart USB 3.0-Kameras

              Nerian Vision Technologies hat eine Lösung zur 3D-Tiefenerkennung entwickelt, die SP1-Box. Sie arbeitet mit zwei Basler dart USB 3.0-Kameras. Mit der Kombination aus der SP1-Box und den Kameras können Sie sich Ihr Stereovision-System leicht und flexibel zusammenstellen.

              Das SP1 ist ein Embedded Verarbeitungssystem, das auf FPGA-Technologie und modernsten Algorithmen basiert. Im SP1-System werden zwei in leicht unterschiedlichen Sichtpositionen montierte Basler dart Kameras verwendet. Ähnlich dem menschlichen Sehsystem kann das SP1 die Tiefeninformationen der erfassten Szene anhand der Bilder beider Kameras kalkulieren.

              Warum Basler dart?

              „Baslers SDK, die Basler pylon Camera Software Suite, konnte leicht in unser Stereovision-System integriert werden. Mit pylon kann der Anwender das Threading-Verfahren selbst steuern. Dies ist wichtig für Embedded Systeme mit geringer Verarbeitungsleistung. Folglich kann ein zuverlässiges Timing leicht erreicht werden“, kommentiert Dr. Konstantin Schauwecker, Geschäftsführer bei Nerian Vision Technologies.

              Zusätzlich ist die Basler dart Kamera eine kostengünstige Kamera und eignet sich somit insbesondere für kostensensitive Projekte. Je nach ausgewähltem Basler dart Kameramodell und Objektiv können unterschiedliche Tiefenbildauflösungen und Bildfrequenzen erreicht werden.

              Das SP1-System kann zum Beispiel für die automatisierte Inspektion von hergestellten Teilen oder für mobile Serviceroboter, die ein unbekanntes bzw. sich änderndes Terrain navigieren müssen, eingesetzt werden.

              Für weitere Informationen über dieses Stereovision-System besuchen Sie bitte http://nerian.com.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.