4. Mai 2013

              sprint Zeilenkameras - zahlreiche Neuigkeiten und Verbesserungen im Mai

              sprint Zeilenkamera
              Die Basler sprint Familie wächst. Neben den bewährten sprint Zeilenkameras mit 39 kHz, 70 kHz und 140 kHz Zeilenrate sind ab Mai auch Modelle mit 50 kHz erhältlich. Zusätzlich gibt es neue sprint ESC (Enhanced Shading) Modelle mit einer erweiterten Shading-Korrektur, die durch Sensor und Objektive verursachte Inhomogenitäten stärker reduziert. Die Vorteile für den Anwender sind neben der nutzerfreundlichen Bilddarstellung ein größeres Angebot an potenziellen Objektiven sowie ein geringerer Lichtbedarf. Dadurch eignen sich diese Kameramodelle besonders für den Einsatz in Druckbildkontrolle und Lebensmittelüberwachung, bieten aber auch bei vielen weiteren Line Scan-Anwendungen Vorteile.

              Eine Übersicht über alle verfügbaren Modelle finden Sie auf unserer Website unter Zeilenkameras – sprint. Beim Klick auf ein Modell kommen Sie zu den für dieses Modell gültigen Spezifikationen.

              Neue Firmware, Farbverbesserungen und Update im Feld

              Seit kurzem sind alle sprint Varianten mit der neuen Firmware V1.17 ausgestattet, die allen Modellen in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Spezifikation den kompletten Feature-Umfang ermöglicht. Mit dem neuen „Firmware Upgrade Tool“ können die Kameras sogar vor Ort in der Applikation auf die neue Firmware upgedatet werden. 

              Dank der neuen Firmware erhalten alle Farb-Kameramodelle eine leistungsstarke Farbverbesserung, die mittels 6-Achsen-Operator eine besonders hohe Farbtreue erreicht. Um Kunden auch bei unterschiedlichen Beleuchtungsquellen stets die optimalen Einstellungen für beste Farben zu ermöglichen, wird Basler im nächsten Handbuch-Release geeignete Werte für Gain, Weißabgleich und Farbe für gängige Beleuchtungsquellen empfehlen. Das aktuelle Handbuch sowie weitere nützliche Unterlagen zur Farbeinstellung, Success Stories und Application Notes finden Sie in unserem sprint Download-Bereich.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.