8. Juli 2016

              Sparen Sie Platz durch abgewinkelte USB 3.0-Kabel

              Die abgewinkelten USB 3.0-Kabel vereinfachen die Verwendung unserer Basler ace Kamera mit USB 3.0-Schnittstelle in Anwendungen, in denen wenig Platz für das Kamerasystem zur Verfügung steht.

              Der Stecker ist um 90 Grad nach unten abgewinkelt, so dass sich dadurch der Platzbedarf hinter der Kamera für den Stecker auf 22 Millimeter reduziert. Mit dem nach unten verlaufenden Kabel vermeiden Sie eine Biegung, wie sie bei einem geraden Stecker nötig wäre. Auch bei diesem Kabel folgen wir dem USB3 Vision Standard im Hinblick auf Verschraubungen am USB 3.0-Micro B-Stecker auf der Kameraseite. Auf der Hostseite verfügt das Kabel über einen USB 3.0 Typ A-Stecker ohne Verschraubungen, so dass dieser auch bei der Verwendung von dicht beieinander liegenden Ports passt. Die Kabel sind in verschiedenen Längen (1, 3 und 5 Meter) erhältlich.

              Sie suchen auch noch die passende USB 3.0-Kamera für Ihre Anwendung?

              Alle Basler Kameras mit USB 3.0-Schnittstelle auf einen Blick finden Sie hier in unserem Kamera-Selektor. Entscheidende Vorteile von USB3 Vision-konformen Kameras sind die Bandbreite, die in Bezug auf die Geschwindigkeit eine Lücke zwischen Camera Link- und GigE-Schnittstelle schließt, die einfache Plug-and-play-Funktionalität und die Erfüllung der industriellen Anforderungen durch einen Vision Standard. 

              Weiterführende Informationen: Zubehör für stabile USB 3.0-Systeme

              Falls Sie noch mehr über passendes Zubehör für ein stabiles USB 3.0-System wissen möchten, finden Sie in unserer aktuellen Marketing Note „Zubehör für stabile USB 3.0-Systeme“ weitere Informationen dazu. Zusammengefasst in einem übersichtlichen 10-Punkte-Plan zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl der Komponenten achten sollten.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.