12. Januar 2016

              Robustes EMV/ESD-Kabel zur Spannungsversorgung und zum Triggern von Basler Kameras

              Die neuen Power-I/O PLC+ Kabel von Basler eignen sich besonders für den Betrieb von Basler ace GigE, scout, pilot und aviator Kameras an einer SPS (speicherprogrammierbaren Steuerung, 24V). Für die Basler ace GigE-Kameras sind die Kabel mit einem 6-pin Hirose Stecker und für die Basler scout, pilot und aviator Kameras mit einem 12-pin Hirose Stecker erhältlich. Die Kabel sind 10 Meter lang und verfügen über ein offenes Ende. Durch die Verwendung dieser Spezialkabel können Sie die Kameras vor einer Vielzahl von möglichen EMV/ESD- Störungen schützen. Zudem sorgen sie für eine sichere Übertragung von Trigger-Signalen an die Kameras.

              Die Funktionen des Kabels im Überblick:

              Kamera Input
              • Anpassung des Signalpegels für die Nullspannung von SPS (<8.4V) auf TTL (<1.4V) Level

              Kamera Input, Output und Power Supply

              • Schutz gegen Verpolung
              • Schutz gegen Einschaltspannungsspitzen
              • Schutz gegen positive und negative Spannungsspitzen
              • Verbesserte EMV/ESD Sicherheit
              Diese Kabel verfügen über eine integrierte, vergossene Elektronikplatine, die gleichzeitig eine hohe mechanische Belastbarkeit und Industrietauglichkeit der Kabel ermöglicht.



              Sie haben noch Fragen? Dann lassen Sie sich von unserem Basler Vertriebsteam oder Ihrem lokalen Basler Vertriebspartner individuell beraten.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.