13. Juli 2015

              pylon unterstützt jetzt auch die pulse Kamerafamilie!

              Mit der neuesten pylon Version (Version 4.2.2) wird nun auch Baslers neue pulse Kamerafamilie ohne Einschränkung unterstützt. Die pylon Camera Software Suite ist ein Software-Paket, bestehend aus einem Easy-To-Use SDK sowie Treibern und Tools, mit dem Sie jede Basler Kamera mit einem Windows-oder Linux-PC bedienen können. Sie bietet uneingeschränkten Zugang zu den neuesten Kameramodellen und den aktuellsten Features.

              Einfach pylon installieren, pulse anschließen, pylon Viewer starten und Bilder einziehen.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.