3. Februar 2015

              Neues Zubehör: S-Mount Objektive für Basler dart für niedrige Systemkosten

              S-Mount Objektive von Evetar
              Reduzieren Sie Ihre Systemkosten, in dem Sie unsere kostengünstigen Basler dart Boardlevel-Kameras mit der S-Mount Objektiv-Serien der Marke Evetar kombinieren. Die S-Mount Objektive, auch M12 Objektive genannt, besitzen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Objektiv-Modelle sind mit einer festen Blende ausgestattet. Sie sind mit einem maximalen Bildkreis von 1/3“ oder 1/2“ verfügbar. Die 1/3“ Serie umfasst acht Brennweiten von 2.4 mm bis 16 mm. Die 1/2“ Serie setzt sich aus fünf Brennweiten von 4 mm bis 16 mm zusammen.

              Jede Brennweite dieser beiden Serien gibt es als Variante mit oder ohne IR-Cut Filter zur Verwendung mit Color oder Monochrom Kameras. Dies ist ein Vorteil, da die Farbkameras der Basler dart mit S-Mount keinen integrierten IR-Cut Filter haben. Die Fokussierung der S-Mount Objektive erfolgt über die richtige Einschraubtiefe in den Mount. Zur Fixierung der Position liegt den Objektiven ein Sicherungsring bei.

              Für unsere dart gibt es neben Evetars S-Mount Objektiven, auch unsere C-Mount Objektive, die Basler Lenses, die für Sensoren kleiner 1/2“ konzipiert und für die Verwendung mit Basler ace und dart Kameras optimiert sind.

              Für mehr Informationen können Sie gerne unser Basler Sales Team kontaktieren. Oder besuchen Sie unsere Zubehör-Datenbank und lassen Sie sich alle verfügbaren Teile für Ihre Basler Kamera anzeigen.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.