25. August 2011

              Neues Zubehör für Basler IP Fixed-Dome-Kameras

              Wenn Sie Ihre Basler IP Fixed-Dome-Kamera im anspruchsvollen Außen- oder Deckenbereich oder an einer Wand befestigen möchten, sollten Sie geeignetes sowie schnell und einfach zu installierendes Zubehör verwenden.
              Basler bietet Ihnen zu diesem Zweck ein umfangreiches Zubehörprogramm, das eine optimale Ergänzung zu unseren Netzwerkkameras bietet und Ihnen die Installation und Wartung ihres Netzwerksystems erleichtert. Sämtliches Basler-Zubehör ist sorgfältig auf alle Basler IP-Kameras abgestimmt, so dass Sie jederzeit auf die gewohnte Leistungsfähigkeit unserer IP-Kameras vertrauen können.
              Wir bieten Ihnen auch Zubehör zur Installation von Basler IP Fixed-Dome-Kameras in unterschiedlichen Umgebungsbedingungen an. Neu in unserem Zubehörprogramm für Basler IP Fixed-Dome-Kameras sind eine Wandhalterung und ein Deckenhalter.
              Wandhalter
              Mit Hilfe des Wandhalters können Sie Ihre Basler IP Fixed-Dome-Kamera mit geringem Aufwand an einer Wand anbringen. Die in der Kamera eingebaute 3-Achsen-Halterung ermöglicht Ihnen dabei eine flexible Ausrichtung auf verschiedene Überwachungsszenen.
              Deckenhater
              Der Deckenhalter ist die optimale Lösung, wenn Dome-Kameras in einem Deckenbereich installiert werden sollen, der über keine separate Installationsebene für Rohre und Klimaanlagen verfügt. Mit einem Deckenhalter kann die Kamera einfach unterhalb der Gebäudetechnik montiert werden.
              Sowohl der Wand- als auch der Deckenhalter sind für alle Basler IP Fixed-Dome-Kameramodelle geeignet.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.