16. Juli 2012

              Neue Zeilenkamera-Serie racer – erste Aufnahmen versprechen ausgezeichnete Bildqualität

              Basler wird die ersten Modelle seiner neuen CMOS-Zeilenkameraserie racer mit GigE- und Camera Link-Schnittstelle diesen Sommer auf den Markt bringen. Wir starten zunächst mit 2k- und 4k-Kameras. Modelle mit 6k, 8k und 12k Auflösung folgen zum Ende des Jahres. Wir sind sehr stolz darauf, Ihnen demnächst diese innovative und leistungsstarke Serie anbieten zu können!

              Erste Protoypen bald verfügbar

              Die ersten Prototypen der 2k-Modelle werden derzeit produziert und überprüft. Sie stehen in Kürze für erste Testläufe durch unsere Partner zur Verfügung. Falls Sie Interesse an einem Sample haben,  kontaktieren Sie bitte Ihren Basler Vertriebspartner.
              Hohe Bildqualität – vergleichbar mit CCD

              Die EMVA1288-Bildqualitätsmessungen für die ersten racer Prototypen zeigen sehr vielversprechende Ergebnisse. Die 2k-Modelle haben außergewöhnlich gute Dark Noise-Werte. Dies gilt sowohl für das GigE-Modell raL2048-48gm als auch die Camera Link-Variante raL2048-80km, die beide mit Awaiba Dragster CMOS-Sensoren ausgestattet sind und Geschwindigkeiten von 48 bzw. 80 kHz erreichen. Die erreichbare Sättigungskapazität liegt im oberen Mittelfeld von heute eingesetzten Sensoren. Hinzu kommt eine hervorragende Quanteneffizienz von ungefähr 60% (bei 545 nm). Diese Werte sind vergleichbar mit den Werten von Hochleistungs-CCD-Sensoren.

              Basler racer Serie – kompakte Größe, hohe Geschwindigkeit

              Die racer Kameraserie wird Modelle mit Auflösungen von 2 bis 12k mit Gigabit Ethernet- oder Camera Link-Schnittstelle bieten, allesamt mit dem gleichen kompakten Footprint von nur 62 x 56 mm. Zusätzlich sind die 2k- und 4k- Modelle mit Power over Camera Link (full) ausgestattet. Diese Bandbreite der verfügbaren Auflösungen innerhalb so eines kleinen Gehäuses, bestückt mit den heute wichtigsten Schnittstellen, ist einzigartig und macht diese Modellreihe zu einer der ausgewogensten Kameraserien ihrer Art.

              Und noch ein Termin zum Vormerken: unsere neue racer Serie wird selbstverständlich auf der VISION Messe in Stuttgart zu sehen sein (6.-8- November 2012, Stand 1E42).

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.