1. Oktober 2014

              Neue Objektive von Edmund Optics bei Basler erhältlich

              Objektive von Edmund Optics
              Basler hat sein Portfolio an Objektiven um Objektive von Edmund Optics erweitert. Die kompakten Objektive mit fester Brennweite von Edmund Optics für Sensoren bis zu 2/3” liefern eine sehr hohe Auflösung.

              Sie werden besonders für anspruchsvolle Anwendungen mit kürzeren Arbeitsabständen empfohlen. Durch das kompakte Design und das robuste Gehäuse sind diese Objektive bestens für typische Anwendungen in der Fabrikautomation geeignet. Basler bietet sechs Brennweiten von 8,5 mm bis 50 mm an, um eine breite Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten abzudecken.

              Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Basler-Vertriebsteam oder besuchen Sie unsere Zubehör-Datenbank, um das viele Zubehör zu sehen, das für Ihre Basler-Kameras erhältlich ist.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.