29. November 2011

              Milestone unterstützt neue Basler IP-Kameraserie

              Die neue Basler IP-Kamerageneration wurde gerade in das aktuelle Milestone XProtect® Device Pack 5.7 integriert. Milestone XProtect bildet den Kern eines Überwachungssystems und schafft durch Verbindung verschiedener Hardware-Bestandteile eine optimale und integrierte Sicherheitslösung. Milestone XProtect unterstützt Basler IP-Kamerafunktionen wie MJPEG-, MPEG-4- und H.264-Kompression, Bewegungserkennung und Auswahl verschiedener Kameraauflösungen.
              Unterstützte Basler IP-Box-Kameramodelle (CCD):
               
              Unterstützte Basler IP-Box-Kameramodelle (CMOS):
               
              Unterstützte Basler IP-Dome-Kameramodelle (CCD):
               
              Die erst kürzlich eingeführten Basler IP-Dome-Kameras BIP2-D1920c-dn (Indoor) und BIP2-D1920c-dn (Outdoor) mit Full HD-Auflösung werden demnächst in die Milestone XProtect-Software integriert.
              Eine detaillierte Übersicht über unterstützte Kameramodelle und Funktionen finden Sie hier.
              Über Milestone:
              Milestone Systems ist der weltweit führende Anbieter und Entwickler von Open-Platform-Software für das Verwalten von Überwachungssystemen, die auf einem IP-Netzwerk basieren. Die Milestone XProtect Software ist leistungsstark und hoch entwickelt, aber dennoch einfach in der Anwendung, zuverlässig und erprobt in der Praxis. Die Open-Platform erlaubt Best-to-Breed-Lösungen für die Ausstattung des Unternehmens mit Video. Das führt zu Reduzierung von Kosten, Optimierung von Prozessen, Schutz von Anlagen und schließlich zur Steigerung des Wertes Ihrer Produkte und Dienstleistungen.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.