8. Juni 2015

              Los geht’s! – Die Serienproduktion der dart Boardlevel-Kamera startet

              Wir haben mit der Serienproduktion unserer dart Boardlevel-Kamera begonnen. Damit ist diese Kameraserie ab sofort auch in großen Stückzahlen verfügbar. Modernste USB 3.0-Kameratechnologie, gepaart mit einem kostenoptimierten Design und unserer bewährten Zuverlässigkeit und Qualität – das macht die dart aus. Wie alle unsere Produkte, bietet auch die Basler dart ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Einstiegspreise beginnen bereits bei 99 Euro.
              In unserem Portfolio befinden sich ebenfalls perfekt auf die dart abgestimmte Zubehörteile, wie zum Beispiel die Basler Lenses, Objektivadapter, passende Kabel oder ein I/O Board Starter Kit. Mit diesem Zubehör können Sie die dart schnell und unkompliziert in Ihr System integrieren.

              Die dart ist mit CMOS-Sensoren von Aptina mit Auflösungen zwischen 1,2 MP und 5 MP erhältlich und kann bis zu 54 Bilder pro Sekunde liefern.

              Sie können aus drei verschiedenen Mount-Versionen auswählen:

              • S-Mount,
              • CS-Mount und
              • Bareboard, also ohne Mount.
              Dank dieser drei Möglichkeiten, können Sie von der großen Flexibilität bei der Systemintegration profitieren. Die Bareboard-Variante ist gerade einmal 27 mm x 27 mm groß und wiegt circa 5 Gramm. Die beiden Mount-Versionen sind mit Maßen von jeweils 29 mm x 29 mm nur unwesentlich größer und mit einem Gewicht von 15 Gramm ebenfalls sehr leicht.

              Unsere dart Kamera gehört zu den wenigen Boardlevel-Kameras, die dem USB3 Vision Standard entsprechen und Ihnen dadurch eine sichere Datenübertragung sowie eine einfache Integration in Ihr Bildverarbeitungssystem ermöglichen – sowohl software- als auch hardwareseitig. 

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.