2. Oktober 2012

              Kostengünstige Basler racer 2k und 4k Zeilenkameras gehen an den Start

              Unsere 2k racer Zeilenkameras werden ab diesem Monat in Serie produziert; die 4k-Modelle werden in Kürze folgen, können aber bereits bestellt werden. Die Basler racer Kameraserie bietet Ihnen:
              • kompakte Bauform: 56 mm breit und 62 mm hoch
              • modernste Sensortechnologie für exzellente Bildqualität
              • attraktives Preis/Leitungsverhältnis
              • GigE- oder Camera Link-Schnittstelle
              • neueste CMOS-Zeilensensoren
              • Zeilenraten von bis zu 48 kHz über GigE und bis zu 80 kHz über Camera Link
              • hohe Empfindlichkeit, niedriges Rauschen, Quanteneffizienz von ca. 60%
              • CMOS-Sensoren mit sehr niedriger Leistungsaufnahme
              • innovatives Konzept zur Wärmeableitung: Kameras bleiben deutlich kühler als vergleichbare Zeilenkameras und liefern bessere Bildqualität
              Kostengünstig dank PoCL
              Die Camera Link-Modelle verfügen über Power over Camera Link (PoCL)-Funktionalität, so dass Daten und Strom über ein Kabel transportiert werden. Das reduziert für Sie die Zubehörkosten, die Systemkomplexität und die Störanfälligkeit. Zudem ist Mini Camera Link-Zubehör kostengünstiger als reguläres Camera Link-Equipment, was die Kosten insbesondere in größeren Anlagen noch einmal sinken lässt.

              Demnächst auch mit 6k, 8k und 12k
              Auf der VISION Messe im November stellen wir weitere Modelle mit Auflösungen von 6k, 8k und 12 k vor. Mit dieser Vielzahl an racer Varianten decken wir das gesamte Spektrum an Standard-Zeilenkameras ab – bestimmt ist auch für Sie die passende Kamera dabei!

              Mounts und weiteres Zubehör
              Wir bieten auch das passende Zubehör an, damit Sie die bestmögliche Leistung mit Ihren racer Kameras erreichen. Sämtliche Teile sind getestet, zuverlässig und kostengünstig. Weitere Informationen finden Sie hier.  

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.