12. Juli 2015

              Klein und kraftvoll – neues dart Produktvideo

              Weitere Features und Informationen rund um die dart Boardlevel-Kamera finden Sie in diesem Video.

              Die dart gehört derzeit zu den wenigen Boardlevel-Kameras, die zu 100% USB3 Vision Standard-konform sind. Die USB 3.0-Schnittstelle sorgt für eine sichere Datenübertragung sowie – dank Plug and Play – für eine besonders einfache Integration in Ihr Bildverarbeitungssystem.

              Kostenoptimiertes Design gepaart mit unserer bewährten Basler Qualität und Zuverlässigkeit sorgen für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

              Die dart ist mit CMOS-Sensoren von Aptina mit Auflösungen zwischen 1,2 MP und 5 MP erhältlich und kann bis zu 54 Bilder pro Sekunde liefern.

              Die Vorteile der dart auf einen Blick:

              • Platzsparend: Die dart ist eine der kleinsten USB3 VISION Boardlevel-Kameras
              • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Dank des kostenoptimierten Designs beginnen die Listenpreise ab 99 €
              • Flexibel: Die dart ist als Bareboard-, S-Mount- oder CS-Mount-Variante erhältlich
              • Extrem niedriges Gewicht und Stromverbrauch: Die Bareboard-Variante wiegt gerade einmal 5 Gramm, die S-Mount- und CS-Mount-Varianten wiegen nur etwa 15 Gramm
              • Plug und Play mit zukunftssicherer USB3 VISION Technologie
              • Bewährte Basler Qualität und Zuverlässigkeit

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.