23. Januar 2014

              Kamerazubehör: USB 3.0 4-Port Karte

              Basler USB 3.0 4-Port Karte
              Das Zubehörportfolio für die ace USB 3.0 wächst stetig weiter. Nun bietet Basler eine USB 3.0 Karte mit vier Ports an. Mit dieser Karte können Sie vier ace USB 3.0 Kameras direkt an einer einzigen Karte betreiben und dabei trotzdem die volle Bandbreite nutzen.

              Die Karte bietet:

              • vier unabhängige Renesas Host Controller
              • ein PCIe 2.0 x4 Interface (mit vier Lanes)
              • vier USB 3.0 Ports für A-Typ Stecker
              Somit ist ein Set-up aus vier ace USB 3.0 mit voller Auflösung und maximaler Bildrate möglich, die alle gleichzeitig stabil an dieser Karte betrieben werden können.

              Besuchen Sie unsere Zubehör-Datenbank, wenn Sie sich alle verfügbaren Teile für Ihre Basler Kamera anzeigen lassen möchten: Einfach Kameraserie oder -modell auswählen, ggf. die Zubehör-Kategorie wie z.B. „Karten, Hubs, Switches“ ergänzen, fertig.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.