19. November 2013

              Kamerazubehör: Neuer USB 3.0 Hub mit 4-Ports

              Basler USB 3.0 Hub 4-Ports
              Basler erweitert sein USB 3.0-Kamerazubehör um einen USB 3.0 Hub mit vier Ports. Dieser ermöglicht es, mehrere Kameras gleichzeitig anzuschließen und ist besonders gut für die ace USB 3.0-Kameras geeignet. Der Hub hat ein Metallgehäuse und bietet sich vor allem für Anwendungen im Industriebereich an. Er wird mit einer Versorgungsspannung von 12-24 V betrieben und verfügt über ein Kabel, das Anschlussbuchsen mit Schrauben bereitstellt, um eine stabile Verbindung zwischen Hub und Host zu gewährleisten. Außerdem ist es möglich, den Hub an Hutschienen zu befestigen.

              Basler ace USB 3.0-Kameras sind vollständig USB3 Vision standardkonform – sowohl Hardware als auch die Firmware arbeiten gemäß der Schnittstellen-Spezifikation. Anders als bei vielen Wettbewerbern ist bei unseren ace USB 3.0-Kameras kein Firmware-Update nötig, um bei der Systemintegration die volle USB3 Vision-Kompatibilität nutzen zu können.

              Besuchen Sie unsere Zubehör-Datenbank, wenn Sie sich alle verfügbaren Teile für Ihre Basler Kamera anzeigen lassen möchten: Einfach Kameraserie oder -modell auswählen, ggf. die Zubehör-Kategorie wie z.B. „Karten, Hubs, Switches“ ergänzen, fertig.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.