10. November 2015

              Kameraserien dart und pulse jetzt mit dem leistungsstarken e2V Sensor

              Kameraserien dart und pulse jetzt mit dem leistungsstarken e2V Sensor
              Unsere kompaktesten Kameraserien dart und pulse überzeugen durch eine kleine Bauform in Kombination mit ihrer umfassenden Leistungskraft. Und durch die Erweiterung um den EV76C570 Sensor von e2V bieten sie eine noch bessere Bildqualität und Schnelligkeit. Im November startet die Serienproduktion für die Modelle daA1600-60um und daA1600-60uc, sowie für puA1600-60um und puA1600-60uc.

              Der EV76C570 Sensor von e2V zeichnet sich durch seine Pixelgröße von 4,5 µm x 4,5 µm aus und liefert eine überzeugende Bildqualität bei 2 MP Auflösung. Er bietet einen maximalen Bildkreis von 1/1,8 Zoll und ist der größte Sensor auf den beiden Kameraserien dart und pulse. Somit bieten die Kameras sehr gute Voraussetzungen beispielsweise für den Einsatz in der industriellen oder biomedizinischen Mikroskopie mit der dort erforderlichen Farbtreue und Farbwiedergabe sowie der Übertragung in Echtzeit. Ebenso bewirkt das hier genutzte, klassische 4:3 Format, dass der Bildkreis des Mikroskops durch den des Sensors optimal ausnutzt wird.

              Außerdem können die neuen Modelle mit diesem Global Shutter Sensor eine hohe  Geschwindigkeit von bis zu 60 fps aufweisen. Bei einer manuell angepassten ROI – Region of Interest – kann diese sogar noch erhöht werden. Diese dart und pulse Modelle bieten somit die optimalen Spezifikationen um Anwendungen sowohl in Fabrikautomation als auch in intelligenten Verkehrssystemen (ITS) zu bedienen. Mit ihrer kleinen Bauform und den hohen Bildübertragungsraten eignen sie sich auch ideal für den Einsatz in Robotikanwendungen.

              Lesen Sie hier mehr zu unserer Kameraserien:

              Die Basler dart Boardlevel-Kamera verbindet modernste USB 3.0-Kameratechnologie mit einem kostenoptimierten Design und unserer bewährten Zuverlässigkeit und Qualität und ist für einen Einstiegspreis von 99 € erhältlich.


              Die Basler pulse lässt sich durch ihre Vielseitigkeit in unterschiedlichste Anwendungen der Bereiche Medical & Life Sciences, Verkehr (ITS) und Retail integrieren. Sie ist besonders geeignet für den Einsatz in Mikroskopie-Applikationen. Die pulse zeichnet sich unter anderem durch ein robustes Metallgehäuse und ihren niedrigen Stromverbrauch aus.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.