3. Februar 2013

              Kabel mit Schutzbeschaltung für ace Camera Link-Modelle

              Basler bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Kamera-Zubehör an. Für die Basler ace Flächenkameras mit Camera Link Interface haben wir unter anderem ein 5 Meter oder 10 Meter langes Power-I/O-Kabel mit M5 4pin Stecker im Portfolio.

              Das 10 Meter-Kabel gibt es außerdem mit Schutzbeschaltung, um es mit einer SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) zu verwenden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln bietet Ihnen diese Schutzbeschaltung:

              • Anpassung der SPS-Spannung an die TTL-Spannung der Kamera
              • Schutz der Kamera gegen Verpolung
              • Schutz der Kamera gegen Wechselspannung
              Das direkte Triggern der ace-CL Kameras vermeidet undefinierte Signalverzögerungen durch die Reaktionszeit von SPS oder Framegrabber. Nur so können Sie die hohe Bildwiederholrate unserer ace Camera Link-Modelle von bis zu 340 Bildern pro Sekunde auch tatsächlich nutzen.

              Besuchen Sie unsere Zubehör-Datenbank , wenn Sie sich alle verfügbaren Teile für Ihre Basler Kamera  anzeigen lassen möchten: Einfach Kameraserie oder -modell auswählen, ggf. die Zubehör-Kategorie wie z.B. Kabel oder Objektive ergänzen, fertig.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.