20. Dezember 2012

              Jetzt in Serie: Edge Storage in sämtlichen Basler IP-Kameramodellen

              Basler IP-Kamera mit SD-Kartensteckplatz

              Wir haben mit der Serienproduktion unserer IP-Box-Kameras mit Edge Storage-Funktionalität begonnen und bieten Ihnen so über unser gesamtes IP-Kamera-Portfolio eine Edge Storage-Funktionalität an.

              Mit dieser Funktion können auf einer microSDHC-Karte bis zu 32 GB an Daten lokal gespeichert werden – sowohl komplette Live-Streams als auch einzelne Kamerabilder in frei konfigurierbaren Zeitabständen. Bei einem Netzwerkausfall zeichnet die Kamera die in dieser Zeit aufgenommenen Videostreams auf eine SD-Karte auf. Sobald die Netzwerkverbindung wieder hergestellt wurde, kann eine Videomanagement-Software die Daten von der SD-Karte abrufen und mit dem vorher aufgenommenen Videomaterial zusammenfügen.

              Mithilfe eines effizienten H.264-Encoders und einer SD-Karte mit hoher Kapazität kann eine Basler IP-Kamera Bilder über einen längeren Zeitraum aufnehmen und speichern, ohne die Daten via Netzwerk zu übertragen. Dies ist insbesondere für Überwachungsprojekte an entlegenen Standorten sinnvoll, da die Kamera in diesem Fall keine Netzwerkverbindung benötigt.

              „Edge Storage bedeutet, dass unsere IP-Kameras als autarke Systeme agieren“, sagt Björn Weber, Produktmanager bei Basler. „Unsere Kunden können so auch bei Netzwerkausfall auf vollständiges Bildmaterial zurückgreifen.“

              Basler IP-Kameras sind als Box- und Dome-Modelle mit Auflösungen von VGA bis 5 Megapixel und Bildraten von bis zu 100 fps erhältlich.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.