7. Januar 2013

              Größter russischer IT-Integrator setzt auf Basler Kameras zur biometrischen Gesichtserkennung

              Andrey Khrulev

              Die russische Technoserv Group nutzt Basler Kameras für biometrische Systeme, die auf der proprietären Cascade-Flow-Technologie zur Gesichtserkennung basieren.

              Technoserv hat sich unter anderem auf komplexe automatisierte Systeme für die Sicherung öffentlicher Räume spezialisiert. Zu ihren neuesten Entwicklungen gehört die automatisierte Identifikation von Personen. Derartige Systeme ermöglichen das Abgleichen von Einzelpersonen in Menschenmengen mit biometrischen Daten aus einer Datenbank. Außerdem helfen sie bei der Aufklärung von Verbrechen.


              Mit Hilfe von Industrie- und Netzwerkkameras von Basler generiert Technoserv Videomaterial für die Identifikation von Personen. Das Videomaterial wird zur Weiterverarbeitung in das Rechenzentrum des Kunden übertragen, wo die Cascade-Flow-Technologie für die Gesichtserkennung zuständig ist. Umfangreiche Tests der Cascade-Flow-Technologie mit Basler Kameras zeigten extreme hohe Erkennungsraten.

              Bisher wurde das Cascade-Flow-System in einer Reihe von Sport- und Transporteinrichtungen in ganz Russland installiert und sorgt dort für automatisierte Unterstützung der Sicherheitsbehörden. Dabei war das Technoserv-Fachpersonal für den professionellen Einbau der Überwachungskameras verantwortlich.

              Andrey Khrulev, Head of Biometrics Security Systems bei Technoserv, meint: „Industriekameras von Basler liefern qualitative hochwertiges unkomprimiertes Videomaterial, das für die Videoanalyse unerlässlich ist. Für unsere Projekte ist das Verhältnis zwischen Preis und Qualität der Basler Kameras ideal.“

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.