27. Oktober 2011

              GEUTEBRÜCK und Basler schließen strategische Partnerschaft

              Zur nahtlosen Integration in alle Digitalrekorder-Systeme von GEUTEBRÜCK haben wir ausgewählte IP-Box- und Dome-Kameramodelle gezielt auf die GEUTEBRÜCK-Technologie  angepasst. Die GEUTEBRÜCK TopLine-Serie umfasst Basler IP-Kameramodelle mit CCD- und CMOS-Sensoren und Auflösungen von 720p HD über 1080p Full HD bis zu 2 Megapixeln.
              Die IP-Kameras liefern qualitativ hochwertige Bilder bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde, die über das Kompressionsverfahren H264CCTV auf einen GEUTEBRÜCK Digitalrekorder übertragen werden. Die einzigartige H264CCTV-Komprimierung ermöglicht dabei selbst dann eine flüssige Bewegung im Videostream, wenn dieser rückwärts abgespielt wird.
              "Außer brillanten Bildern und technischen Komponenten in höchster Qualität bieten unsere TopLine Kameras eine tiefe Integration in unsere Videosysteme. Mittels unseres Komprimierungsverfahrens H264CCTV sind diese Kameras speziell für den Einsatz in der Videoüberwachung konzipiert", kommentiert Heinz Schoon, Produktstrategie, GEUTEBRÜCK. "In Zusammenarbeit mit der Firma Basler, die eine  moderne Kamerafertigung und langjährige Erfahrung in der Herstellung von IP-Kameras bietet, konnten die hohen Anforderungen unserer Kunden an Qualität und Anwendungsmöglichkeiten erfüllt werden."
              "Durch die Vertiefung unserer bestehenden Kooperation bietet GEUTEBRÜCK seinen Kunden eine optimal abgestimmte Komplettlösung aus einer Hand", erläutert Frank Mass, Key Account Manager bei Basler. "Beide Firmen vereinen ihr umfangreiches technologisches Wissen, um ein deutsches Qualitätsprodukt im professionellen Segment zu positionieren."
              Der Absatz der Produktlinie erfolgt ausschließlich über die Vertriebskanäle der Firma GEUTEBRÜCK und wird vom Basler IP-Kamera-Team tatkräftig unterstützt.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.